Märkmaterial för industriell märkning Rätt material för varje tryckprocess - En mängd olika material kan märkas med hjälp av digitala tryckprocesser. Förtillverkade kortmaterial av plast, etiketter av plast eller metall samt slangmaterial har fått stor spridning.

Material
Märkmaterial från Phoenix Contact

Märkmaterial

Materialegenskaper

För att märkningsbilden ska bli optimal ska processparametrarna vara avstämda med de aktuella materialegenskaperna vid märkningen.

Särskilt ytbeskaffenheten är en avgörande faktor. Detta måste skräddarsys för märkningsprocessen och märkningsmediet.

Därför används olika ytförädlingstekniker för att kunna garantera märkningar i önskad kvalitet på olika material.

Översikt över märkmaterial

Alla branscher står under ett ökat kostnadstryck, och företagen söker kontinuerligt efter möjligheter att spara. Detta gäller även inom märkning – en tydlig och permanent märkning sparar tid och pengar.

Metall

Metallskyltarnas största fördelar är deras beständighet och hållbarhet. I motsats till de flesta plaster kan metallmaterial användas även under mycket krävande omgivningsförhållanden. I och med detta används dessa material allt oftare i industriella sammanhang, till exempel som märkskyltar inom maskin-, styrsystems- och anläggningskonstruktion.

Phoenix Contact tillhandahåller märkmaterial av metall för ledar- och kabelmärkning för att snäppa i skylthållare och material med en självhäftande film som passar även till ojämna ytor.

Polyamid (PA)

Polyamid har mycket goda elektriska, mekaniska, kemiska och termiska egenskapsvärden även vid höga användningstemperaturer. Tack vare värmestabilisering är kortvariga topptemperaturer upp till +200 °C tillåtna.

Polyamid tar i genomsnitt upp 2,8 % fuktighet från omgivningen. Det handlar då inte om lagrat kristallvatten utan om kemiskt bundna H2O-grupper i molekylstrukturer. På så vis förblir materialet elastiskt och brytsäkert vid temperaturer ner till -60 °C.

Brännbarhetsklass V2 till V0 (enligt UL 94)
Silikon- och halogenfri
Temperaturområde: från -60 °C till +125 °C

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat uppvisar en hög mekanisk hållfasthet och kemisk beständighet. Styvhet, dimensionsstabilitet och god värmeformbeständighet är ytterligare egenskaper för detta material. Särskilt jämnt och formstabilt märkmaterial tillverkas med polykarbonat.

Låg fuktighetsupptagning
Silikon- och halogenfri
Temperaturområde: från -40 °C till +125 °C

Polyvinylklorid (PVC)

PVC har en lång livslängd. Den kännetecknas särskilt av enastående mekanisk hållfasthet och en hög kemisk beständighet. Varken syre eller ozon angriper PVC. Materialet är beständigt mot korrosiva saltlösningar och de flesta syrorna.

Silikonfri
Temperaturområde: från -30 °C till +80 °C

Polyester

Polyester är ett kemikaliebeständigt material. Det går utmärkt att märka, forma och stansa. Polyester är resistent mot UV-strålning och tar upp mycket lite fuktighet.

Silikon- och halogenfri
Temperaturområde: från -40 °C till +150 °C (beroende på sammansättningen)

Polyetylen (PE)

Polyeten är en termoplastisk plast med en hög beständighet mot syror, baser och andra lösningsmedel. PE tar knappt upp fukt, och har en hög seghet och brottöjning.

Silikon- och halogenfri
Temperaturområde: -40 °C till+80 °C

Polyolefin

Polyolefiner är delkristallin termoplast, som lätt kan bearbetas till extrusionsprofiler (krympslangar). De utmärker sig särskilt genom god kemisk beständighet.

Silikonfri
Temperaturområde: -55 °C till+125 °C