Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Anslutningsteknik för dina kretskortsbaserade wallboxar

Öka tillgängligheten och kostnadseffektiviteten för dina E-Mobility-laddstationer och wallboxar med högkvalitativ anslutningsteknik.
Wallbox för laddning av elbilar

Optimal anslutning av kraft och data

Snabba och tillförlitliga wallboxar och laddstationer är avgörande för att E-Mobility ska bli en framgång. För att öka deras tillgänglighet och kostnadseffektivitet är det viktigt med korta installationstider och låga underhållskostnader. Snabb och säker anslutning av nätspänning, laddkablar och signalledningar tack vare intuitiv och hållbar kretskort-anslutningsteknik av hög kvalitet från Phoenix Contact.

Fördelar

  • Säker nätanslutning tack vare intuitiv spakanslutningsteknik
  • Multiledaranslutning med globalt vedertagen skruvanslutningsteknik
  • Snabb intern kabeldragning med Push-in-anslutningsteknik utan verktyg
  • Fältkontakter gör att flera wallboxar kan matas via samma ledning
  • Bekväm service på plats tack vare standardiserade datakontakter

Upptäck anslutningsteknik för wallboxar Utvalda produkter för optimal anslutning av kraft och data

Interaktiv bildkarta: kretskortsbaserad wallbox
Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak
För nätspänningen kan ledare med areor på upp till 25 mm² anslutas utan verktyg med kretskortsplintar och kretskortskontakter som kan manövreras med spak. Den färgade manövreringsspakens tydliga läge och den spakmanövrerade push-in-anslutningens definierade kontaktkraft garanterar säker montering.
Till produkterna
Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak
Push-in-kretskortsplintar
Push-in-kretskortsplintar ger tidsbesparande anslutning utan verktyg av ledare med areor från 1,5 till 35 mm² i wallboxen. Ledaranslutningen erbjuds i vertikalt, horisontellt och vinklat utförande, vilket ger många användningsområden.
Till produkterna
Push-in-kretskortsplintar
Kretskortsplintar för kompakt kraftanslutning upp till 41 A
Perfekt för interna kraftkablar för anslutning av strömtransformatorer, uttag eller laddkablar. Den kompakta konstruktionen utan isolator möjliggör platsbesparande montering upp till 41 A. Detta täcker effektklasserna för wallboxarna. Den möjliga THR-lödningsprocessen ger fördelar vid produktion av stora serier.
Till produkterna
Kretskortsplintar för kompakt kraftanslutning upp till 41 A
RJ45-kontakter
I kombination med solcellsanläggningar och batterilager erbjuder Phoenix Contact ett omfattande RJ45-kontaktprogram för integrering i energihanteringen. Kretskortskontakter, kontakter som kan kontakteras i fält och en omfattande portfölj av patchkablar med olika kabeltyper möjliggör snabb dataöverföring på upp till 10 GBit/s.
Till produkterna
RJ45-kontakter
USB-kontakter
Parametrarna för idrifttagning kan matas in och kontrolleras med hjälp av standardiserade gränssnitt. För detta erbjuder Phoenix Contact USB-kretskortskontakter och patchkablar. Typ A och typ C finns i versionerna USB 2.0, USB 3.0 och USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 i olika kombinationer.
Till produkterna
USB-kontakter
Kretskortskontakter
Kretskortskontakter för anslutning av ledare på kretskort och för överföring av signaler, data och kraft. Ett utbud från 1,5 till 35 mm² gör att du alltid kommer att hitta rätt lösning för din laddare. Vid behov kan enheten utformas så att den är jackbar och modulär. Detta möjliggör flexibel användning av olika funktionsenheter beroende på tillgänglighet, lönsamhet och hållbarhet.
Till produkterna
Kretskortskontakter
Kort-till-kort-kontakter
HMI-modulen kan anslutas snabbt och säkert med hjälp av kort-till-kort-kontakterna i FINEPITCH-programmet. Det finns både skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring. Utforma skräddarsydda kretskortsvarianter i alla dimensioner i olika utföranden.
Till produkterna
Kort-till-kort-kontakter
AC-laddkablar
Mode-3-laddkablarna CHARX connect passar för AC-laddning av elfordon. De har laddkapaciteter på upp till 22 kW och finns att tillgå för laddstandarderna NACS, typ 1, typ 2 och GB/T.
Till produkterna
AC-laddkablar
AC-ladduttag
CHARX connect modular typ-2-ladduttag installeras i AC-laddstationer och wallboxar och möjliggör AC-laddning av elfordon via mobila AC-laddkablar upp till 22 kW. Tack vare det modulära systemet kan designen och funktionsutbudet skräddarsys.
Till produkterna
AC-ladduttag
Kabelförskruvningar och installationskontakter
Kablar för matning och dataanslutning måste dras in i wallboxen så att de skyddas mot vatten och damm. Kabelförskruvningar är en beprövad lösning. Med installationskontakterna QPD och PRC får man istället en jackbar kraftanslutning.
Till produkterna
Kabelförskruvningar och installationskontakter

Laddstationer med hög tillgänglighet, låga underhållskostnader och korta laddtider är avgörande för en bred acceptans av E-Mobility. Här spelar anslutningstekniken en viktig roll.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Vår portfölj för kraftanslutning

Upptäck fördelarna med våra produkter för säker och intuitiv nätanslutning av din wallbox. I regel har infrastrukturen styva ledare upp till 16 mm² för detta. Kretskortsplintar som kan manövreras med spak underlättar genom att den orange spaken signalerar korrekt ledaranslutning. Den självlåsande konstruktionen hos denna anslutningsteknik garanterar permanent och säker kontakt.

Vår portfölj för laddanslutningen

Med CHARX connect erbjuder vi ett brett utbud av laddsystem för säker, tillförlitlig och snabb strömöverföring från laddstationen till elfordonet. I portföljen ingår både AC-wallboxar för laddning med växelström och moderna DC-wallboxar för användning av likström från solcellsanläggningen med minimala omvandlingsförluster.

Vårt sortiment för dataöverföring

För anslutning till nätverket finns ett program med RJ45-kontakter. För parameterinställningen vid idrifttagningen eller vid service erbjuder Phoenix Contact USB-kretskortskontakter och -patchkablar. Typ A och typ C finns i versionerna USB 2.0, USB 3.0 och USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 i olika kombinationer.

Vår portfölj för skydd av elektronik

I kombination med laddinfrastrukturen används allt oftare dynamisk lasthantering. Vi har de rätta kapslingarna för dina styrenheter för att maximera solcellernas egenförbrukning och för dynamisk lasthantering i kombination med laddaren och solcellsväxelriktarna.

Vanliga frågor Finns inte din fråga med? Kontakta oss gärna.

Kraftanslutning av en wallbox med PRC
Kretskortsplintar med spakanslutning i en wallbox
Kort-till-kort- och kabel-till-kort-kontakter
PTSPL 6-kretskortsplintar
Kurs om laddningsteknik för E-Mobility
Kraftanslutning av en wallbox med PRC

Med våra fältkontakter i PRC-serien kan du ansluta flera wallboxar på plats med förmonterade kabelsatser. Den höga kapslingsklassen IP69K möjliggör säker användning utomhus. Användningen av färdiga kabelsatser sparar tid och förhindrar fel under installationen.

Installationskontakter i serien PRC
Kretskortsplintar med spakanslutning i en wallbox

Kretskortsplintar med spakanslutning är en idealisk lösning. Med en orangefärgad spak kan alla tre fasledarna, neutralledaren och skyddsjorden anslutas snabbt och intuitivt. Funktionsprincipen gör anslutningen extra säker: Spaken snäpper till när den läggs om och ledaren kläms fast permanent och säkert. För att optimera utformningen av din enhet finns plintar med vinklad och horisontell ledargenomföring.

Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak
Kort-till-kort- och kabel-till-kort-kontakter

Med kort-till-kort-kontakterna i FINEPITCH-programmet erbjuder Phoenix Contact skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring. Realisera skräddarsydda kretskortslösningar i alla dimensioner och med olika konstruktioner, stapelhöjder och poltal med delning från 0,635 mm till 2,54 mm.

Kort-till-kort-kontakter
PTSPL 6-kretskortsplintar

Om det är begränsat utrymme för kraftanslutningen i 22 kW-wallboxens slanka apparatdesign är kretskortsplinten PTSPL 6 utan isolator särskilt lämplig:

  • 41 A/1 000 V
  • Ledarareor från 2,5 till 6 mm²
  • Fjäderkontakt som kan kontakteras flera gånger
  • Optimerad för SMT- och THR-montering
  • På band eller i kartongförpackning

PTSPL 6-kretskortsplintar
Kurs om laddningsteknik för E-Mobility

På vår sida "Grunderna i laddningsteknik för E-Mobility" hittar du grundläggande information om hur man laddar elfordon. Upptäck mer:

  • Laddstandarder, laddhandtag och laddlägen
  • I videorna kan du se hur en laddstation fungerar
  • Ordlista med enkla förklaringar av facktermer

Grundprinciperna för laddningsteknik för E-Mobility

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.
ID.Buzz laddar vid HPC-laddstation

Tillverkar ni laddstationer för montering på DIN-skena eller 19"-rack? Även i detta fall har vi rätt produkter för dig

Som komponenttillverkare levererar vi all utrustning till dina laddstationer. Vår breda portfölj, från CCS-laddningskablar till lasthantering, utgör grunden för en kraftfull laddinfrastruktur:

  • För alla applikationer, oavsett om det gäller AC-wallbox, DC-laddstation eller HPC-laddpark
  • För alla typer av montering, oavsett om det gäller kretskort, DIN-skena eller 19"-rack