Kretskortsplintar med skruvanslutning eller push-in-anslutning

Samma form men ändå olika: Samma storlek, olika anslutningsteknik – med kretskortsplintar i serien TDPT får du marknadsspecifika apparater i enhetlig design. Tack vare den identiska storleken kan skruvanslutningar eller push-in/fjäderkraftanslutningar väljas flexibelt – med bibehållen kretskorts- och apparatdesign.
Fotavtryck i kretskortsdesign

Fördelar

  • Enkel montering tack vare identiska storlekar och samma raster för push-in fjäderkraft- och skruvanslutningar
  • Enhetlig anslutningsteknik för ledarareor från 0,2 till 16 mm² ger många olika användningsalternativ
  • Stort utbud av kraftanslutningar i delningarna 5,08/6,35 och 10,16 mm
Kretskortsplintar med skruvanslutning

Kretskortsplintar med skruvanslutning

Kretskortsplintar med skruvanslutning

Med kretskortsplintar i samma form får du marknadsspecifika lösningar i enhetlig design.

Kretskortsplintar med push-in anslutning

Kretskortsplintar med push-in anslutning

Kretskortsplintar med push-in anslutning

Med kretskortsplintar i samma form får du marknadsspecifika lösningar i enhetlig design.

Lösningen för Industri 4.0 med kretskortsplintar i TWIN-design med samma kontur

Med TWIN-design med samma kontur kan du välja mellan skruvanslutning och push-in-fjäderkraftanslutning. Kretskortsplintarna är avsedda för ström upp till 76 A, spänning upp till 1 000 V och en ledararea på mellan 0,2 och 16 mm². För apparattillverkare ger det större flexibilitet tack vare 2- till 12-poliga utföranden i delningarna 5,08 mm, 6,35 mm och 10,16 mm. Upplev alla fördelar med utökat beröringsskydd enligt IEC/UL 61800-5-1.

Lösningen för Industri 4.0 med kretskortsplintar i TWIN-design med samma kontur
Kretskortsplintar i TWIN-design med samma kontur YouTube
E-paper
Översikt över hela produktportföljen

Upptäck COMBICON-portföljens mångfald av produkter i detalj på mer än 500 sidor i den elektroniska produktkatalogen. På så sätt hittar du alltid rätt anslutningsteknik för överföring av signaler och data för din tillämpning.

Öppna E-katalogen
Olika kretskortsplintar och kretskortskontakter samt kraftkabelplintar