Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 24 V AC/DC; kontaktutförande: 2 slutkontakter; märkström: 32 A
Installationskontaktor och installationsrelä
Installationskontaktorer och installationsreläer erbjuder hög tillförlitlighet och effektivitet för dina elektriska anläggningar, i synnerhet inom fastighetsautomation. De är utformade för lång livslängd och enkel installation och garanterar säker och stabil styrning. Installationsreläer lämpar sig perfekt för användning i bostäder, kommersiella och industriella applikationer samt erbjuder tillförlitlighet vid mindre laster och installationskontaktorer i applikationer med större laster.
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutförande: 3 slutande kontakt, 1 brytande kontakt; märkström: 32 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 24 V AC/DC; kontaktutförande: 4 slutande kontakt; märkström: 32 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutförande: 4 slutande kontakt; märkström: 32 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutförande: 4 slutande kontakt; märkström: 40 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 24 V AC/DC; kontaktutförande: 4 brytande kontakt; märkström: 40 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutförande: 4 slutande kontakt; märkström: 63 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 230 V AC/220 V DC; kontaktutförande: 3 slutande kontakt, 1 brytande kontakt; märkström: 63 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 24 V AC/DC; kontaktutförande: 3 slutande kontakt, 1 brytande kontakt; märkström: 32 A
Installationskontaktor (Brumfri); ingångsspänning: 24 V AC/DC; kontaktutförande: 4 brytande kontakt; märkström: 20 A
Fördelar
- Perfekt för fastighetsautomation tack vare den brumfria driften av elkopplare
- Hög flexibilitet tack vare möjligheten att använda i olika applikationer från belysning och uppvärmning till säkerhetssystem
- Utrymmesbesparing i apparatskåpet tack vare liten bredd
- Hantera kopplingsprojekt med det omfattande utbudet av NC- och NO-kontakter
Nya produkter
Installationskontaktorer och reläer
Kraftfull, pålitlig och mångsidig
De mångsidiga installationskontaktorerna och reläerna kopplar höga lastströmmar på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Brus från spolen elimineras av HUM-FREE-ingångskretsen, som också fungerar som skydd mot överspänning.
Huvudegenskaper
- REG-formfaktor för normcentraler
- Märkström: 16 A ... 63 A
- Ingående märkspänning: 24 V och 230 V
- HUM-FREE-ingångskrets
- Varistor för skydd mot överspänning
- Galvanisk isolation (spole/kontakt)
Fördelar
- Idealisk för fastighetsautomation tack vare brumfri drift av brytarna
- Hög flexibilitet tack vare möjligheten att använda den i olika applikationer som belysning, energidistribution och till och med laddstationer för växelström.
- Platsbesparande i apparatskåpet tack vare kompakt utförande
- Behärska kopplingsuppgifter tack vare det omfattande urvalet av NC- och NO-kontakter samt monostabila och bistabila versioner
Installationsreläer och installationskontaktorer är särskilt lämpliga för fastighetsautomation
Installationskontaktorer och installationsreläer Tillförlitlig och effektiv fastighetsautomation
Installationsreläer och installationskontaktorer är särskilt lämpliga för fastighetsautomation då de erbjuder flera fördelar:
- Tillförlitlighet: Produkterna säkerställer stabila kopplingsfunktioner, vilket är viktigt för automatisering.
- Energieffektivitet: Genom exakt styrning av elektriska laster bidrar installationskontaktorer och installationsreläer till att sänka energiförbrukningen.
- Hållbarhet: Produkterna är utvecklade för lång livslängd och minimerar underhållsarbete och -kostnader.
- Enkel integrering: Produkterna kan enkelt integreras i befintliga system och är kompatibla med modern automationsteknik.