Startknappsutlösare för avisoleringsautomat
Avisoleringsautomater – kompakt design och enkel användning
Med de kompakta avisoleringsautomaterna kan du bearbeta olika ledartyper enkelt och sekundsnabbt. Med avisoleringsautomaterna kan du automatiskt avisolera ledare på upp till 10 mm² – även partiell avisolering. Du utför parameterjusteringen intuitivt med pekskärm eller vridknappar. Du kan sätta i ledare snabbt och exakt både framifrån och uppifrån.
Avisoleringsautomat med 5-tums pekskärm, inställning av elektriska parametrar och val av favoriter via streckkodsläsare, för ledare och kretsar upp till 10 mm2/AWG 8 i diameter, matningskabel med kontaktfront typ E, F
Fördelar
- Tidsbesparingar tack vare korta cykeltider
- Intuitiv inställning av avisoleringssparametrar via pekskärm eller vridreglage
- Brett användningsområde tack vare V-blad med stort areaområde för olika ledartyper
- Konsekvent hög kvalitet tack vare repeterbar avisoleringsprocess
Nya produkter
Smart avisoleringsautomat
Snabb och enkel avisolering av ledare
Med den smarta avisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du bearbeta ledare enkelt och effektivt. Den manövreras intuitivt via pekskärmen. Den korta cykeltiden och parameterjusteringen med elektriska drivenheter säkerställer repeterbara, snabba avisoleringsprocesser.
Huvudegenskaper
- Ledararea: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Avisoleringslängd: 2 mm ... 20 mm
- Cykeltid: 0,3 s
- 5"-pekskärm
- Lagring av upp till 100 favoriter
- Val av favoriter via streckkodsläsare (tillval)
- Avisoleringskniv: V-formad och platt kniv (tillval)
- Kontroll via programvara för assistentstöd
Fördelar
- Hög effektivitet tack vare end-to-end-dataanvändning och smart assistentstöd
- Tidsbesparingar tack vare korta cykeltider och elektrisk parameterjustering
- Brett användningsområde tack vare V-kniv med stort areaområde för olika ledartyper
- Enkel användning tack vare intuitiv visualisering
Avisoleringsautomat E.FOX S 10
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 Effektiv och smart
Med den elektriska avisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du snabbt och effektivt bearbeta ledare med ett areaområde på mellan 0,08 till 10 mm²:
- Exakt och ren bearbetning av standard- och specialisoleringar som gummi-, teflon- och högtemperaturisoleringar
- Enkel inställning med pekskärm och intuitiv visualisering
- Elektriska drivenheter för snabb parameterjustering
- Lagring av upp till 100 favoriter
- Möjlighet att integrera en streckkodsläsare för direkt val av favoriter
- Konsekvent dataanvändning genom styrning via hjälpprogramvaran clipx WIRE assist
Avisoleringsautomat WF 1000
Avisoleringsautomat WF 1000
Avisolera ledare på upp till 6 mm² och ledningar med en upp till 6 mm area med den kompakta avisoleringsautomaten WF 1000:
- Exakt och ren bearbetning av standard- och specialisoleringar som gummi-, teflon- och högtemperaturisoleringar
- Skyddar mot fransning tack vare den partiella avisoleringen
- Automatisk inställning av klämkraften till lämplig dragkraft
- Enkel manövrering med endast tre vridknappar
- Översiktlig visning av aktuella värden på displayen
- Ledaren läggs in framifrån och uppifrån