Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Effektiv och smart

Avisolera ledare snabbt och enkelt med avisoleringsautomaten E.FOX S 10.
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 vid tillverkning

Optimera din ledarförberedelse med E.FOX S 10

Avisolering är ett kvalitetskritiskt processteg vid ledarbearbetning. Kvaliteten på en elektrisk anslutning beror på avisoleringen. Automatisk avisolering sparar inte bara mycket tid tack vare den exakta och snabba bearbetningen av ett stort antal ledare och kablar på kort tid. Den möjliggör också reproducerbara, konsekvent högkvalitativa resultat för processäker bearbetning. Med vår avisoleringsmaskin kan du också dra nytta av smarta funktioner och intuitiv drift som ökar effektiviteten i din process för ledarförberedelse och kabelmontering, även med ett stort antal beställningar.

Man avisolerar ledare avisoleringsautomaten E.FOX S 10

Den smarta avisoleringsautomaten För effektiv avisolering

Med den elektriska avisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du enkelt och effektivt bearbeta ledare med olika areor och isoleringar. Den kompakta avisoleringsautomaten kan integreras och styras i assistentsystemet för tillverkning. Den manövreras intuitivt via pekskärmen. Favoritinställningar kan kopplas till en streckkod och hämtas med en handskanner.

Fördelar

  • Högeffektiv tack vare genomgående dataanvändning och smart assistans för medarbetarna
  • Tidsbesparingar tack vare korta cykeltider och elektrisk parameterjustering
  • Många användningsområden tack vare V-kniv med stort areaområde för många olika ledartyper
  • Enkel användning tack vare intuitiv visualisering
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 med styrning via programvaran för assistentsystem

Hög effektivitet

Styrningen via programvaran för assistentstöd clipx WIRE assist gör att produktionsdata kan utnyttjas på ett konsekvent sätt. Detta möjliggör en smidig och processäker ledarförberedelse. Valet av favoriter via streckkodsläsare ger även snabb åtkomst till önskade avisoleringsparametrar utan tidskrävande inställningar.

Ledaren förs in i avisoleringsautomaten E.FOX S 10

Tidsbesparing

Den korta cykeltiden på 0,3 s och parameterjustering med elektriska drivenheter säkerställer snabba, repeterbara avisoleringsprocesser. Inmatningsområdet är tillgängligt både fram- och uppifrån och är dessutom belyst. Det gör att ledarna kan sättas in särskilt snabbt och exakt.

Bearbetning av olika ledarareor och -typer med avisoleringsautomaten E.FOX S 10

Mångsidiga användningsmöjligheter

Speciella V-knivar som täcker hela areaområdet från 0,08 till 10 mm²/28 till 8 AWG, erbjuder ett brett spektrum av användningsmöjligheter. Individuella krav kan uppfyllas med ytterligare platta knivar och skräddarsydda formknivar. Den kompakta avisoleringsautomaten ger hög flexibilitet vid byte av arbetsstation.

Manövrering av avisoleringsautomaten E.FOX S 10 med pekskärm

Enkel manövrering

Den lutande 5-tums pekskärmen gör det lättare att läsa av och använda enheten när man sitter eller står. Användningen av symboler och visualisering av avisoleringsparametrarna gör den intuitiv att använda. Det gör att E.FOX S 10 innebär tidsbesparingar redan från första användningen.

Avisoleringsautomat E.FOX S 10 För effektiv bearbetning av ledare med olika areor och isoleringar

Avisolering med avisoleringsautomaten E.FOX S 10
Automatisk avisolering på 0,3 sekunder
Avisoleringsautomaten E.FOX S 10 med favoritminne och streckkodslänk
Lagring av favoriter med valfri streckkodslänk
Streckkod för favoritval på avisoleringsautomaten E.FOX S 10
Befintligt USB-C-gränssnitt för streckkodsläsare för snabbval av favoriter
Person transporterar avisoleringsautomaten E.FOX S 10
Integrerat grepptråg för bekväm transport
Knivbyte på avisoleringsautomaten E.FOX S 10
Snabbt och enkelt knivbyte
Avisoleringsautomat E.FOX S 10 med integrerad avfallslåda för isoleringsrester
Integrerad avfallslåda med Push-to-Open-mekanism
Effektiv och smart
Upptäck E.FOX S 10

Avisolera ledare snabbt och enkelt: Få all information du behöver om avisoleringsautomaten E.FOX S 10 i överblick med vår broschyr.

Till broschyren
Avisoleringsautomat E.FOX S 10
Automatisk avisolering med E.FOX S 10

Hanteringsvideor på YouTube

Upptäck våra hanteringsvideor för E.FOX S 10, som visar den praktiska användningen av avisoleringsautomaten och hur du utför funktionerna.
Använd dessa hanteringsvideor som en snabb starthjälp och ta reda på mer om hur avisoleringsautomaten fungerar och de olika möjliga användningsområdena.