På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Effektiv kabelmärkningsprocess
PMB Slovakia optimerar märkningsprocessen för kablar med en skräddarsydd lösning från Phoenix Contact. Genom att kombinera THERMOMARK E SERIES med en skräddarsydd programvarulösning skapas en effektiv process som avsevärt förenklar kabelmärkningen.
PMB Slovakia är en specialiserad tillverkare av kabelskydd och kundspecifika kabeldragningslösningar för ett brett spektrum av industriella applikationer. Sedan grundandet år 2006 har företaget etablerat sig som en pålitlig partner för internationella kunder och erbjuder både utveckling och serietillverkning av kabelmonteringar. I en krävande produktionsmiljö tillverkar PMB såväl orderbaserade småserier och specialtillverkade produkter som massproduktion. För att säkerställa produktivitet, spårbarhet och en konstant hög produktkvalitet spelar effektiva och tillförlitliga märkningsprocesser en avgörande roll. PMB lägger här stor vikt vid kvalitet, flexibilitet och modern produktionsteknik.
Utgångsläge och mål
Hittills har kabelmärkningen hos PMB Slovakia utförts i ett öppet produktionsområde med vanliga rullskrivare. Etiketterna skrevs ut separat, förbereddes manuellt och fästes sedan för hand. Denna process var arbetsintensiv och ledde till bristande enhetlighet vad gäller kvalitet och effektivitet. I takt med att produktionskraven ökade sökte PMB efter en lösning som skulle optimera arbetsflödena, minska det manuella arbetet och förbättra tillförlitligheten i hela processen. Samtidigt spelade användarvänligheten en central roll. Medarbetarna skulle kunna använda systemet intuitivt och direkt vid sin arbetsplats. Ett avgörande krav gjorde detta projekt särskilt unikt, eftersom PMB ville ha en lösning som kunde användas utan en stationär dator eller komplex märkningsprogramvara.
Tillvägagångssätt och lösningsstrategi
Projektet inleddes med en proaktiv presentation av THERMOMARK E SERIES från Phoenix Contact. PMB insåg omedelbart potentialen för effektivitetsförbättringar med applikatorn THERMOMARK E.WRAP. Kravet på att möjliggöra drift utan stationär dator utgjorde dock en utmaning som inte kunde hanteras enbart med standardlösningar. Därför inledde Phoenix Contact ett nära samarbete mellan de lokala teamen och företagets egna programvaruspecialister. I samarbete med kunden har vi under flera testfaser utvecklat en skräddarsydd lösning och optimerat den kontinuerligt. För att kunna validera applikationen under verkliga produktionsförhållanden användes en hyrd enhet under denna period. Detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt, i kombination med ett starkt tekniskt stöd, ledde slutligen till en lyckad implementering.
Märkning och applicering i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES ger högre effektivitet: Det modulära systemet av termoskrivare och applikatorer skriver ut märkningar och fäster dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg runt 60 % tid.
Den skrivare THERMOMARK E.300 D som används hos PMB bearbetar i kombination med applikatorn THERMOMARK E.WRAP den självlaminerande kabellindningsetiketten E-WML … för märkning av cylindriska föremål såsom ledare, kablar och slangar. Systemet skriver ut och applicerar kabellindningsetiketterna automatiskt i ett enda arbetssteg. Tack vare skyddslaminatet ger märkningslösningen en särskilt långlivad märkning som är skyddad mot smuts och nötning. Tack vare den täta omlindningen utgör inte etiketterna någon extra volym så att ledarna och kablarna kan dras utan problem genom exempelvis kabelkanaler.
I centrum för applikationen står en skräddarsydd programvarulösning som möjliggör direkt styrning av skrivaren. Istället för att använda ett PC-baserat arbetsflöde bearbetas alla relevanta märkningsdata centralt och överförs direkt till enheten. I produktionen har man medvetet valt att hålla processen enkel. Operatörerna väljer rätt märkningsorder genom att skanna en streckkod, ställer in viktiga parametrar direkt på skrivarens display och startar processen med minimal ansträngning. De flexibla etiketterna kan t.ex. innehålla serienummer, produktspecifika tillverkningsuppgifter som kalendervecka och år samt dynamiskt anpassat innehåll, beroende på det tillgängliga utrymmet. Denna lösning har realiserats genom målinriktad programmering direkt på skrivaren via TCP/IP. Genom att använda tekniker som JScript och skrivarspecifika kommandospråk har Phoenix Contact utvecklat en applikation som är exakt anpassad efter kundens behov.
Högre produktivitet: Utskrift och applicering av märkningar sker i ett enda steg. Därmed elimineras mellanliggande steg och processerna går betydligt snabbare.
Mindre manuellt arbete: Automatiserade processer och ett intuitivt arbetsflöde gör det betydligt enklare för medarbetarna, minskar risken för fel och säkerställer en jämn och hög kvalitet.
Hög flexibilitet: Du kan välja märkningsprojekt flexibelt genom att skanna streckkoder, vilket är idealiskt för ett brett utbud av varianter och föränderliga produktionskrav.
Enkel manövrering utan dator: Skrivaren styrs via streckkodsläsaren. Inställning av enskilda parametrar samt visning av förloppet på skrivarens display – ingen programvara krävs.
Tack vare det nära samarbetet med Phoenix Contact och en målinriktad vidareutveckling som går utöver standarderna utvecklades framtidssäker lösning som är optimalt anpassad till våra krav på modern kabelmontering.
Facit
I och med införandet av THERMOMARK E SERIES i kombination med en skräddarsydd programvarulösning har PMB genomgripande optimerat märkningsprocessen. Genom att slå samman utskrift och applicering i ett enda sammanhängande processteg elimineras förberedande arbetsmoment, vilket avsevärt minskar den manuella arbetsinsatsen och märkbart snabbar på arbetsflödet. Samtidigt bidrar det standardiserade arbetsflödet till ökad processäkerhet: Inverkan av mänskliga faktorer minimeras, risken för fel minskar och en enhetlig märkning av hög kvalitet säkerställs. Dessutom möjliggör lösningen hög flexibilitet vid användningen. Olika märkningsformat kan snabbt väljas och anpassas, vilket gör det möjligt att effektivt reagera på förändrade krav även vid produkter med många varianter och små seriestorlekar. Att systemet inte är beroende av en dator underlättar dessutom integrationen i tillverkningsmiljön och minskar komplexiteten i den dagliga produktionen.