WLAN 1000 och 2300 De robusta trådlösa modulerna WLAN 1000 (klient) och 2300 (accesspunkt) har utvecklats speciellt för industrins krav och stöder de moderna standarderna Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E för maximal effekt och framtidssäkring. Välj mellan enheter med externa antennanslutningar för komplexa radiouppgifter och varianter med integrerade antenner för enkel, platsbesparande montering.
Två externa antenner ger optimal trådlös täckning med WLAN 1020
Kompakt och flexibel WLAN 1020
Fordon, lager-shuttles och maskiner ska vara små. Därför måste alla komponenter vara kompakta och flexibla att montera. WLAN 1020-serien (WLAN-klient och mjuk accesspunkt) har utvecklats just för detta ändamål. Den kompakta WLAN-modulen stöder de moderna standarderna Wi-Fi 6/6E (beroende på variant) och erbjuder trippelbandsfunktionalitet för 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz. Den kan monteras på väggar och plåt eller helt enkelt snäppas fast på en DIN-skena. Bottenplattan av metall säkrar att modulen sitter ordentligt fast och att värmen leds bort tillförlitligt.
För att säkerställa god trådlös täckning även i svåråtkomliga utrymmen är FL WLAN 1020 utrustad med två antennanslutningar. På så sätt kan du alltid välja den bästa möjliga antennlösningen.
Din fördel: bästa mottagning och flexibel montering
Enkel montering av WLAN 1120
Platsbesparande helhetslösning WLAN 1120
WLAN 1120 (WLAN-klient) kombinerar den trådlösa modulen och antennerna i en kompakt enhet som enkelt skruvas fast på apparatskåpet eller maskinen.
Den trådlösa modulen WLAN 1120 installeras enkelt som en antenn tack vare enkelhålsmontering. Det räcker med ett 40 mm hål på maskinen eller apparatskåpet för installationen. En push-in-kontakt och en RJ45-kontakt används för att ansluta spänningsförsörjningen och Ethernet. Eftersom WLAN-modulen inte behöver någon plats i apparatskåpet kan den när som helst eftermonteras. Kapslingen på WLAN 1120 är extremt robust och tål ännu större mekaniska belastningar och stötar (slagtålighet IK08).
Fördelen: en snabb och platsbesparande installation
WLAN 2300 monteras direkt i fältet
Robust design WLAN 2300
2300-seriens Accesspunkt är speciellt utvecklad för direkt installation i krävande industriella miljöer. Dess robusta kapsling, höga temperaturtålighet från -30 till +60 °C och kapslingsklass IP65 gör den till den perfekta lösningen för användning under extrema förhållanden. WLAN 2300 erbjuder full funktionalitet inklusive OFDMA, stödjer upp till 200 abonnenter och garanterar maximal prestanda och stabilitet, även i nätverk med hög densitet av enheter. Tack vare den kompakta konstruktionen, valet av interna eller externa antenner och möjligheten att helt enkelt fästa enheten på väggen eller en profil är installationen flexibel och okomplicerad.
Din fördel: Idealisk lösning för fältinstallation
Tillförlitlig med Wi-Fi 6/6E
Med Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) stöder WLAN-modulerna i 1000- och 2300-serierna den senaste standarden för trådlösa nätverk. Det innebär ett effektivt utnyttjande av frekvensspektrumet, högre datahastigheter och stabila prestanda även i hektiska miljöer. Tekniker som OFDMA, MU-MIMO och TWT garanterar maximal effektivitet. Wi-Fi 6E är en särskild höjdpunkt. Beroende på typ och landsgodkännande är enheterna i den nya WLAN-generationen trippelbandskompatibla och kan även använda frekvensbandet 6 GHz. Detta ger fria kanaler, mindre störningar och alla fördelar med Wi-Fi 6 i 6 GHz-bandet. Det innebär att du är perfekt rustad för de ökande kraven från moderna industriella applikationer.
Din fördel: kraftfullt, effektivt och robust Wireless LAN
Särskilt säker tack vare säkerhetsstandarder och användningsprofiler
Maximal säkerhet för ditt nätverk
Att skydda ditt nätverk och dina data från missbruk och manipulation är högsta prioritet för oss. WLAN-modulerna i 1000- och 2300-serierna använder toppmoderna säkerhetsmekanismer och uppfyller alla gällande standarder. Tack vare WPA3-kryptering får du maximal WLAN-säkerhet och ett tillförlitligt skydd mot obehörig åtkomst. Dessutom är utvecklingsprocessen för våra produkter certifierad i enlighet med IEC 62443-4-1 och enheterna är kompatibla med IEC 62443-4-2. För att garantera dig den högsta nivån av säkerhet och överensstämmelse uppfyller modulerna också de strikta RED-säkerhetskraven.
Fördel: säker mot manipulering och felaktig användning
Fullständig mottagning med WLAN 1000 och 2300
Full mottagning genom optimerad antennteknik
Signalmottagning av hög kvalitet är avgörande för en snabb och tillförlitlig trådlös kommunikation. Av det skälet är det viktigt att använda antenner av hög kvalitet. Två kraftfulla antenner med MIMO-teknik (Multiple Input, Multiple Output) är installerade i WLAN 1120- och 2300-enheterna. Dessa säkerställer snabb och stabil radiomottagning var du än behöver den. Detta ökar avsevärt den trådlösa kommunikationens stabilitet, hastighet och räckvidd.
Din fördel: alltid full mottagning
WLAN 1010 kan konfigureras via REST-API
Styrs enkelt med PLC – via REST-API
WLAN 1000 och 2300 kan enkelt konfigureras av en PC eller PLC via ett REST API eller styras under drift. På så sätt kan man snabbt och enkelt konfigurera många WLAN-moduler med ett kommando. Styrsystemet kan också användas för att automatisera administrationen av nätverket, t.ex. för att ställa in ett nytt engångslösenord för WLAN för WLAN-användare för varje anslutning. Det är ett enkelt sätt att hantera säkerhetsrisken som är förknippad med ett statiskt WLAN-lösenord som är gemensamt för alla.
Fördel: full kontroll vid maskinprogrammeringen
Automatisk roaming för mobila enheter i WLAN-nätverk
Roaming – mobilitet i nätverket
En av de största styrkorna med WLAN är dess mobilitet. Enheterna kan röra sig fritt i nätverket och ansluts automatiskt till den Accesspunkt som har den starkaste signalen.
I synnerhet för industriella tillämpningar är det avgörande att roaming fungerar snabbt och tillförlitligt. Med våra WLAN-lösningar tar det mindre än 100 ms att växla mellan radioceller.
Din fördel: Avbrottsfri kommunikation och maximal prestanda, även i stora WLAN-nätverk med många rörliga abonnenter
WLAN 1000 och 2300 i en överblick
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Egenskaper | |||
| Monteringssätt | I apparatskåp, i kopplingsboxar | På apparatskåp, maskiner med mera | Väggmontering, profil etc. |
| Funktion | Klient (begränsad accesspunktsfunktion) | Klient (begränsad accesspunktsfunktion) | Accesspunkt |
| Maximalt antal WLAN-klienter | 10 (per virtuellt WLAN-gränssnitt) | 10 (per virtuellt WLAN-gränssnitt) | 100 (per virtuellt WLAN-gränssnitt) |
| WLAN-standarder | Wi-Fi 6, bakåtkompatibel med Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (endast WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (endast WLAN 2350/2351) |
| Frekvensband | 2,4 och 5 GHz, 6 GHz (endast WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 och 5 GHz, 6 GHz (endast WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 och 5 GHz, 6 GHz (endast WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Maximal datahastighet (brutto) | 2 400 MBit/s | 2 400 MBit/s | 2 400 MBit/s |
| Maximal datahastighet (netto) | > 600 MBit/s | > 600 MBit/s WLAN 1120 | > 600 MBit/s |
| Antenner | två externa anslutningar (RSMA) | två interna antenner (5 dBi) | WLAN 2330/2331: två externa anslutningar | WLAN 2340/2341: interna antenner | WLAN 2350/2351: interna antenner |
| Maximal sändeffekt | <19 dBm (antennanslutning) | <20 dBm (inkl. antenner) | <20 dBm (inkl. antenner) |
| Kapslingsklass | IP20 | IP68, beroende på typ. | IP65. |
| Omgivningstemperatur, drift | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| μSD-kortplats | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power over Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Class 1 Div 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Till produktlistan | Till produktlistan | Till produktlistan |
¹⁾ Information om godkännanden för 6 GHz-bandet i olika länder beroende på reglerna i respektive land på förfrågan