Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Remote Terminal Unit (RTU) smartRTU

Remote Terminal Unit (RTU)

smartRTU är en modulär fjärrunderhållslösning för olika användningsområden i energinät. RTU gör att status- och tidsrelaterad information om händelser kan bearbetas och tillhandahållas kontinuerligt. De fördefinierade funktionerna och den intuitiva parametreringen med hjälp av webbgränssnittet möjliggör enkel användning även för användare utan programmeringskunskaper.