SMARTRTU AXC SG - Fjärrstyrd enhet
1110435

Fjärrstyrnings- och automatiseringssystem för enkel övervakning och styrning av anläggningar i energinät

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Enkel integration av applikationsspecifik mätteknik
Snabb och enkel parametrering via applikationsspecifikt webbgränssnitt
Modulärt I/O-system för enkel installation och utbyggnadsmöjlighet
Applikationsspecifika automatiserungsfunktioner möjliggör "intelligenta" lokalnätstationer liksom anslutningen med decentraliserade energianläggningar
Säker integrering till överordnade kontrollrum via specifika fjärruppkopplade kommunikationsprotokoll (t. ex. enligt IEC 60870–5–101/104 och IEC 61850)
Stöd av en mängd protokoll såsom: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Anslutning av jord- och kortslutningsindikatorer