AXL SE DOR2 W 230 - Relämodul
1105562

Axioline Smart Elements, Relämodul, Reläutgångar: 2 (potentialfritt), Växlande kontakt, 220 V DC, 230 V AC, kapslingsklass: IP20

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

2 monostabila reläer
Potentialfri anslutning för 2 aktorer
Kopplingsström per kanal: max. 6 A
Sparad enhetstypskylt