Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den möjliggör drifta av vanliga periferienheter med seriellt gränssnitt på ett bussystem.
AXL F RS UNI XC 1H
-
Kommunikationsmodul
2702006
Axioline F, Kommunikationsmodul, gränssnitt RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705IECEx
Godkännande-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkännande-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkännande-ID: E366272CCC
Godkännande-ID: 2021122309114456_CNKompatibla produkter
Fördelar
En seriell in- och utgångskanal i RS-232-, RS-422- och RS-485-utförande
Stöd av olika protokoll
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 250000 bit/s
Parametrering via PDI-kanalen
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort