Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering av digitala signaler. För att öka störtåligheten kan ingångarnas filtertider ställas in. Filtertiden på 100 μs gör det möjligt för dig att applikativt skapa en räknarfunktion med en ingångsfrekvens på maximalt 5 kHz.
AXL F DI32/1 1F
-
Digital modul
2688035
Axioline F, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 32, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705cULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
32 digitala ingångar enligt EN 61131‑2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
Sparad enhetstypskylt