Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den har fyra relä-N/O kontakter, som är konstruerade oberoende av varandra och potentialfritt. Inne i en Axioline F-station kan lågspännings- och klenspänningsmoduler installeras direkt intill varandra.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Relämodul
2700608
Axioline F, Relämodul, Reläutgångar: 4 (potentialfritt), Slutande kontakt, 220 V DC, 230 V AC, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 53,6 mm |
| Höjd | 126,1 mm |
| Djup | 54 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Axioline F lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Bakplansbuss |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 6 Byte |
| Relä | |
| Antal utgångar | 4 (potentialfritt) |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Kontaktutförande | Slutande kontakt |
| Kopplingsström | max. 8 A AC (cos phi = 1) |
| DC se lastgränskurva, t. ex. följande värden: | |
| max. 8 A DC (≤ 30 V, resistiv last) | |
| max. 500 mA DC (110 V, resistiv last) | |
| max. 250 mA DC (220 V DC, resistiv last) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms, applikationer med UL-godkännande) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms, applikationer med UL-godkännande) | |
| Brytförmåga | max. 2000 VA |
| DC se lastgränskurva, t. ex. följande värden: | |
| max. 240 W (30 V DC) | |
| max. 55 W (≥ 60 V DC) | |
| max. 25 W (125 V DC, 250 V DC, applikationer med UL-godkännande) | |
| Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0,22 A (125 V (DC13)) | |
| 0,1 A (250 V (DC-13)) | |
| kopplingsfrekvens | max. 6 (per minut) |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Axioline F |
| Konstruktion | blockmodulär |
| Monteringsläge | valfri (observera temperatur- och ström-derating) |
| Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), upp till 2 000 m.ö.h. II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), upp till 3 000 m.ö.h. |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,4 W |
| Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
| Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
| Strömförbrukning | max. 280 mA (alla relän åtdragna) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Reläkontakt / logik | 4 kV |
| 5 kV | |
| Isolationsspänning: Reläkontakt/funktionsjord | 4 kV |
| 5 kV | |
| Isolationsspänning: Reläkontakt/reläkontakt (öppen kontakt) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Reläkontakt/reläkontakt (närliggande kontakter) | 2,5 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". Tänk på när du väljer ledare att temperaturen på anslutningspunkterna vid små ledareor och höga strömmar kan ligga upp till 30 K över omgivningstemperaturen! |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". Tänk på när du väljer ledare att temperaturen på anslutningspunkterna vid små ledareor och höga strömmar kan ligga upp till 30 K över omgivningstemperaturen! |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (max. 6 A/kanal vid väggmontage på vågrät DIN skena; max. 4 A/kanal vid godtyckligt monteringsläge) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 8 A/kanal vid väggmontage på vågrät DIN skena; max. 6 A/kanal vid godtyckligt monteringsläge) | |
| -25 °C ... 40 °C (max. 8 A/kanal vid godtyckligt monteringsläge) | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Normbeteckning | Miljöförhållanden |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61850-3 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri (observera temperatur- och ström-derating) |
| Artikelnr | 2700608 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI232 |
| Produktnyckel | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 255,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 222 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Uppfyller kraven i IEC 61850-3 och IEEE 1613
4 monostabila reläer
Potentialfri anslutning för 4 ställdon
Märkström för varje utgång: 8 A
Modulens totala ström: 32 A (4 x 8 A)
Sparad enhetstypskylt
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge