Axioline Smart Elements kan integreras i system med Smart Element-gränssnitt. Detta Smart Element möjliggör drift av konventionella periferienheter med seriellt gränssnitt på ett bussystem.
AXL SE RS232
-
Kommunikationsmodul
1181787
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, gränssnitt RS-232: 1, Processdatabredd: 20 Byte, Transparent protokoll, kapslingsklass: IP20
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 14,9 mm |
Höjd | 62,2 mm |
Djup | 62 mm |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Smart Element-gränssnitt | |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | Kortkantskontakt |
Överföringshastighet | Se systemet där Smart Element används. |
Starttid tills enheten är redo för drift | < 500 ms |
RS-232 | |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Information om anslutningsmetod | Använd skärmade kablar. Lägg på skärmen på båda sidor. |
Överföringshastighet | 100 bit/s ... 230400 bit/s (parametrerbar) |
Överföringsfysik | Koppar |
Databits | 7 eller 8 |
Stopp-bits | 1 eller 2 |
Ingångsbuffert | 4 kByte |
Utgångsbuffert | 1 kByte |
Modul | |
ID-kod (hex) | none |
Processdatakanal | 160 Bit |
Ingångsadressutrymme | 20 Byte |
Utgångsadressutrymme | 20 Byte |
Behov av parameterdata | 11 Byte |
Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Axioline Smart Elements |
Konstruktion | modulär |
Montageriktning | Se systemet där Smart Element används. |
Speciella egenskaper | Processdatabredd: 20 Byte |
Transparent protokoll | |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,3 W |
Potentialer: Logikförsörjning av Smart Elements (USE) | |
Spänningsförsörjning | via kortkantskontakt |
Potentialer: Periferiförsörjning (UP) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC (via kortkantskontakt) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | max. 9 mA |
typ. 7 mA | |
Strömförbrukning | min. 6 mA (utan ansluten periferi) |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Se systemet där Smart Element används. |
Polaritetsskydd; polskyddsdiod | |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: Logik-försörjning/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Försörjning logik/RS-232-gränssnitt | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: Logik-försörjning/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V-försörjning (periferi)/RS-232-gränssnitt | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: RS-232-gränssnitt / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Periferi |
Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Periferi | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Information om anslutningsmetod | Observera uppgifterna om ledarareor i användarhandboken ”Axioline Smart Elements”. |
Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | Smart Element-plats |
Montageriktning | Se systemet där Smart Element används. |
Artikelnr | 1181787 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRIB51 |
Produktnyckel | DRIB51 |
GTIN | 4063151618056 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 34,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 34,97 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Skylt för plintar 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Skylt för plintar 0830756
Fördelar
En seriell in-/utgångskanal i RS-232-utförande
Data överförs i Transparent Mode
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 230400 bit/s
Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
Sparad enhetstypskylt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge