Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används till upptagning och utmatning av analoga spännings- och strömsignaler.
AXL F AI2 AO2 1H
-
Analog modul
2702072
Axioline F, Analog in-/utgångsmodul, Analoga ingångar: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, Analoga utgångar: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001ABS
Godkännande-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705Kompatibla produkter
Fördelar
2 analoga differens-inmatningskanaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2 analoga utgångar
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Processdatauppdatering < 150 μs
Sparad enhetstypskylt