AXL F RS UNI 1H - Kommunikationsmodul
2688666

Axioline F, Kommunikationsmodul, gränssnitt RS-232, RS-485, RS-422: 1, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En seriell in- och utgångskanal i RS-232-, RS-422- och RS-485-utförande
Stöd av olika protokoll
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 250000 bit/s
Parametrering via PDI-kanalen
Sparad enhetstypskylt