Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. Den används för registrering och utmatning av digitala signaler. För att öka störtåligheten kan ingångarnas filtertider ställas in. Filtertider på 100 μs låter användaren applikativt omsätta en räkningsfunktion med en ingångsfrekvens på maximalt 5 kHz. Utgångarna är skyddade mot kortslutning och överlast.
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
-
Digital modul
2702017
Axioline F, Digital in-/utmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkännande-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkännande-ID: 840ABS
Godkännande-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E238705RINA
Godkännande-ID: ELE008423XG001IECEx
Godkännande-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkännande-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkännande-ID: E366272CCC
Godkännande-ID: 2021122309114456_CNKompatibla produkter
Fördelar
8 digitala ingångar enligt EN 61131-2 typ 1 och typ 3
24 V DC, 2,4 mA
Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
Filtertider kan ställas in i tre nivåer: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maximal ingångsfrekvens: 5 kHz
8 digitala utgångar
24 V DC, 500 mA
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort