AXL F DI8/2 24DC 1F - Digital modul
2702783

Axioline F, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 2-ledare, motsvarar standarden IEC 61850-3, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

8 digitala ingångar enligt EN 61131-2 Typ 1
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
24 V DC, 2,5 mA
Filtertid < 1 ms
Ingångar polsäkrade
Säker frånskiljning enligt EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Sparad enhetstypskylt
Diagnos- och statusindikeringar
Uppfyller kraven i IEC 61850-3 och IEEE 1613