Medieomvandlare – sammanlänka fiberoptiska och kopparbaserade nät

Medieomvandlare

Med medieomvandlare för fiberoptik med Ethernet och fältbuss konverteras koppargränssnitt till felsäker fiberoptik, utan kostsamma åtgärder i form av överspänningsskydd, skärmning och potentialutjämning.

Medieomvandlare för Ethernet-nätverk


Medieomvandlare för Ethernet-nätverk

Ethernet-medieomvandlare för industriella användningar

För optimal driftsäkerhet och överföringsräckvidd i industriella applikationer omvandlar medieomvandlare Ethernet-signaler transparent till fiberoptik. Beroende på enhet och kabel överbryggar de avstånd på upp till 80 km med datahastigheter på upp till 1 GBit/s.

Ethernet-medieomvandlar-familjen kännetecknas särskilt av sin hållbarhet och mångsidighet. Den omfattande portföljen består av en mängd olika enheter för grundläggande, avancerade och speciella krav, till exempel för användning i explosionsfarliga områden och i energiförsörjnings- och distributionsapplikationer.

Välj mellan olika funktioner som är lämpliga för din applikation och olika glasfibergränssnitt. De unika monteringstillbehören erbjuder också särskilt flexibla installationsalternativ.

Mediaomvandlare för fältbussar


Mediaomvandlare för PROFIBUS

Mediaomvandlare för PROFIBUS

Mediaomvandlare för PROFIBUS

Medieomvandlare i produktportföljen PSI-MOS omvandlar kopparbundna Profibus-gränssnitt till fiberoptik. Omvandlingen sker protokolltransparent för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s. Det medför flera fördelar:

  • Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
  • Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
  • Högvärdig galvanisk isolation mellan alla gränssnitt
  • Bit-retiming för valfritt kaskadkopplingsdjup
  • Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeater via DIN-skenekontakter
  • Egensäkert fiberoptikgränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Mediaomvandlare för CANopen® och DeviceNet™

Mediaomvandlare för CANopen® och DeviceNet™

Mediaomvandlare för CANopen® och DeviceNet™

Mediaomvandlare gör att du enkelt och felsäkert kan ansluta fältbussystemen CANopen och DeviceNet via fiberoptik. Det har flera fördelar:

  • Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
  • Potentialfri kopplingskontakt för tidig varning om kritiska tillstånd i fiberoptiska sträckor
  • Högvärdig galvanisk isolation mellan alla gränssnitt
  • Kombinera fiberoptikomvandlare med kopparrepeater för en ren kopparförbindelse. Med DIN-skenekontakterna kan du dessutom skapa en modulär hubb.

Seriella mediaomvandlare


Seriella mediaomvandlare för RS-232

Medieomvandlare för RS-232 som termineringsmodul och som T-kopplare

Mediaomvandlare för RS-232-anslutningar

RS-232-gränssnitt är mycket störningskänsliga mot EMC-påverkan och potentialskillnader. Överföringsavstånden är för korta. Omvandla seriella gränssnitt till fiberoptik med medieomvandlare från Phoenix Contact. Det ger tydliga fördelar:

  • Längre överföringsavstånd
  • Eliminering av EMC-påverkan
  • Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
  • Potentialfri kopplingskontakt för tidig larmning av kritiska fiberoptiska sträckor
  • Högvärdig galvanisk isolation mellan alla gränssnitt
  • Egensäkert fiberoptikgränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1