Medieomvandlare för Ethernet-nätverk Säker kommunikation via glasfiber
För optimal driftsäkerhet och överföringsräckvidd i industriella applikationer omvandlar medieomvandlare Ethernet-signaler transparent till fiberoptik. Beroende på enhet och kabel överbryggar de avstånd på upp till 80 km med datahastigheter på upp till 1 GBit/s.
Välj mellan olika funktioner som är lämpliga för din applikation och olika glasfibergränssnitt. De unika monteringstillbehören erbjuder också särskilt flexibla installationsalternativ.
Fördelar
- Brett sortiment för alla tillämpningar
- Gigabit-kommunikation – perfekt för applikationer med hög throughput
- Kompakt utförande och flexibel installation
- Kort latenstid för applikationer med realtidsprotokoll
- Redundant spänningsförsörjning
Medieomvandlare för Ethernet-nätverk
Produktfamiljen: medieomvandlare för alla användningsområden
Det omfattande sortimentet med toppmoderna medieomvandlare är uppdelat i tre produktserier:
Serien MC 1000: Ethernet-medieomvandlarna i denna klass är avsedda för applikationer med grundläggande krav. De ger dig enkel och kostnadseffektiv integration av fiberoptik-teknologin i dina industriella Ethernet-nätverk.
Serien MC 1000T: Dessa medieomvandlare uppfyller högre krav hos applikationer i anspråksfulla industrimiljöer. Enheterna är utrustade med en metallkapsling och har bl.a. ett utökat temperaturområde och en redundant spänningsförsörjning. Ett ytterligare DNV-godkännande möjliggör användning inom skeppsbyggnad.
Serien MC 1000E: Medieomvandlarna i denna kategori är lämpliga för applikationer med krav på särskilda godkännanden. Det gäller bland annat explosionsfarliga områden och applikationer för energiförsörjning och -distribution. Tack vare godkännandepaketet med IECEx, ATEX, UL HazLoc samt IEC 61850 och IEEE 1613 är enheterna utrustade för global användning.
Realisera korta fördröjningstider
Medieomvandlare för tidskritiska applikationer
Enheterna i serierna MC 1000, MC 1000T och MC 1000E kan automatiskt koppla om mellan standardläget Store and Forward med autonegotiation och driftsättet cut-through. På så sätt kan fördröjningstiderna (latenserna) hållas väldigt korta. Därför är dessa enheter idealiska för applikationer med tidskritiska Ethernet-protokoll som PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT eller Sercos III.
Spara kostnader genom simplexöverföring
Medieomvandlare för simplexöverföring
Medieomvandlare med WDM-gränssnitt möjliggör en fiberoptisk fullduplex-anslutning med endast en fiber. Dessa apparater är perfekt lämpade för roterande applikationer med optiska släpringar, som t.ex. vindkraftverk. Här förbinder de det roterande navet och motorgondolen. Med WDM-medieomvandlarna är det nu möjligt att förbinda optiska släpringar med endast en fiber. Detta är mycket mer kostnadseffektivt än släpringar med flera fibrer. Fiberoptik kan också sparas vid överföring utan optisk släpring. Detta möjliggör fler kommunikationsvägar på samma fiberoptiska kabel.
Flexibel montering sparar utrymme i apparatskåpet
Flexibel installation och enkel idrifttagning
Med hjälp av ett unikt monteringstillbehör kan du montera Ethernet-medieomvandlarna plant på DIN-skenan. Enheterna kan därför användas i små eller platta apparatskåp med lite plats. Anslutningarnas utgångsriktning kan väljas efter eget tycke.
Medieomvandlarna är även plug-and-play-kompatibla och behöver inte konfigureras. Med en enda DIP-switch kan funktionen Link-Fault-Pass-Through aktiveras efter behov. Detta gör enheterna lättanvända och enkla att installera för alla användare. Status-LED-lampor på front och sida gör att man snabbt får en överblick över grundläggande information om anslutningstillstånd. Det gör att man snabbt kan diagnostisera en anslutning som avbrutits, t.ex. orsakat av en defekt kabel. Packa upp, anslut och använd.
Överblick över familjen med Ethernet-mediaomvandlare
|
|
|
|
---|---|---|---|
Mediaomvandlare MC 1000 | Mediaomvandlare MC 1000T | Mediaomvandlare MC 1000E | |
Fiberportar | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
Temperaturområde | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Räckvidd | Upp till 20 km, SFP-varianter beroende på modul | Upp till 40 km, SFP-varianter beroende på modul | Upp till 40 km, SFP-varianter beroende på modul |
Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s (beroende på enhet) | 10/100/1000 MBit/s (beroende på enhet) | 10/100/1000 MBit/s (beroende på enhet) |
Spänningsförsörjning | 24 VDC | 24/48 VDC, redundant | 24/48 VDC, redundant |
Larmkontakt | Nej | Ja | Ja |
Kapsling | Plast | Metall | Metall |
Link-Fault-Pass-Through | Via DIP-switch | Via DIP-switch | Via DIP-switch |
Driftsätt | Store-and-Forward, cut-through | Store-and-Forward, cut-through | Store-and-Forward, cut-through |
Godkännande | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
Till produktlistan | Till produktlistan | Till produktlistan |