Kompakta fiberoptiska spliceboxar för DIN-skenor
Framtidssäker dataöverföring med hög hastighet: Spliceboxarna från Phoenix Contact står för en långsiktigt säker dataöverföring i realtid. Spliceboxarna har en kompakt och standardiserad design och erbjuder generöst innerutrymme för säker anslutning av fiberoptik.
Fördelar
- Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som har genomgått omfattande testning
- Upp till tolv duplex-frontanslutningar och kompakta mått för mer plats i apparatskåpet
- Optimalt dimensionerad och patenterad pigtail-hylla för smidig skarvning och kompakta böjradier
- Kortare monteringstid tack vare att kontaktering med förberedd skarvning
- Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Whitepaper om fiberoptikteknik
Säker och tillförlitlig dataöverföring med hög hastighet via fiberoptik: Med denna teknik överförs data i form av ljus över långa avstånd. Läs vårt whitepaper för att ta reda på vilka fördelar detta medför. Ta reda på mer om de olika kabel- och fibertyperna och för vilka tillämpningar tekniken är lämplig.
Kompakta spliceboxar i serien FDX 20
Upp till tolv duplex-frontanslutningar ger optimala möjligheter för dataöverföring – permanent och säkert.
Fiberoptikbaserade datakontakter
Välj höga datahastigheter, flexibla anslutningsmetoder och tillförlitliga skyddskoncept.
Kompakta fiberoptiska spliceboxar för DIN-skenor
Kompakta fiberoptiska spliceboxar för DIN-skenor
YouTube