Fiberomvandlare med SC-Simplex-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till multimode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena.
Medieomvandlare
Med medieomvandlare för fiberoptik med Ethernet och fältbuss konverteras koppargränssnitt till felsäker fiberoptik, utan kostsamma åtgärder i form av överspänningsskydd, skärmning och potentialutjämning.
Gigabit-fiberomvandlare med SFP-port för 1000Base-T, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiberomvandlare med SC-Duplex-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till singlemode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Gigabit-fiberomvandlare med SC-Duplex-kontakt (850 nm) för 1000Base-T till multimode-fiber, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning.
Gigabit-fiberomvandlare med SFP-port för 1000Base-T, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning.
Fiberomvandlare med SC-Simplex-kontakt (1310 nm) för 100Base-TX till singlemode-fiber, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiberomvandlare med ST-(B-FOC)-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till singlemode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning.
Fiberomvandlare med ST-(B-FOC)-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till multimode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning.
Fiberomvandlare med ST-(B-FOC)-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till singlemode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Fiberomvandlare med SC-Simplex-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till multimode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning.
Nya produkter
Ethernet-medieomvandlare
Pålitlig kommunikation via fiberoptik
För optimal driftsäkerhet och överföringsräckvidd i industriella applikationer omvandlar medieomvandlare Ethernet-signaler transparent till fiberoptik. Beroende på enhet och kabel överbryggar de avstånd på upp till 80 km med datahastigheter på upp till 1 GBit/s.
Huvudegenskaper
- Överföringshastighet 10/100/1000 MBit/s (beroende på enhet)
- Olika fiberanslutningar: SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maximal räckvidd upp till 80 km
- Kapsling av metall och plast
- Omfattande godkännandepaket: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Fördelar
- Bred portfölj för alla tillämpningar
- Gigabit-kommunikation – perfekt för applikationer med hög throughput
- Kompakt utförande och flexibel installation
- Kort latenstid för applikationer med realtidsprotokoll
- Redundant strömförsörjning
Medieomvandlare för Ethernet-nätverk
Ethernet-medieomvandlare för industriella användningar
För optimal driftsäkerhet och överföringsräckvidd i industriella applikationer omvandlar medieomvandlare Ethernet-signaler transparent till fiberoptik. Beroende på enhet och kabel överbryggar de avstånd på upp till 80 km med datahastigheter på upp till 1 GBit/s.
Ethernet-medieomvandlar-familjen kännetecknas särskilt av sin hållbarhet och mångsidighet. Den omfattande portföljen består av en mängd olika enheter för grundläggande, avancerade och speciella krav, till exempel för användning i explosionsfarliga områden och i energiförsörjnings- och distributionsapplikationer.
Välj mellan olika funktioner som är lämpliga för din applikation och olika glasfibergränssnitt. De unika monteringstillbehören erbjuder också särskilt flexibla installationsalternativ.
Mediaomvandlare för fältbussar
Mediaomvandlare för PROFIBUS
Mediaomvandlare för PROFIBUS
Medieomvandlare i produktportföljen PSI-MOS omvandlar kopparbundna Profibus-gränssnitt till fiberoptik. Omvandlingen sker protokolltransparent för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s. Det medför flera fördelar:
- Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
- Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
- Högvärdig galvanisk isolation mellan alla gränssnitt
- Bit-retiming för valfritt kaskadkopplingsdjup
- Modulärt kombinerbar med PSI-kopparrepeater via DIN-skenekontakter
- Egensäkert fiberoptikgränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
Mediaomvandlare för CANopen® och DeviceNet™
Mediaomvandlare för CANopen® och DeviceNet™
Mediaomvandlare gör att du enkelt och felsäkert kan ansluta fältbussystemen CANopen och DeviceNet via fiberoptik. Det har flera fördelar:
- Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
- Potentialfri kopplingskontakt för tidig varning om kritiska tillstånd i fiberoptiska sträckor
- Högvärdig galvanisk isolation mellan alla gränssnitt
- Kombinera fiberoptikomvandlare med kopparrepeater för en ren kopparförbindelse. Med DIN-skenekontakterna kan du dessutom skapa en modulär hubb.
Seriella mediaomvandlare
Medieomvandlare för RS-232 som termineringsmodul och som T-kopplare
Mediaomvandlare för RS-232-anslutningar
RS-232-gränssnitt är mycket störningskänsliga mot EMC-påverkan och potentialskillnader. Överföringsavstånden är för korta. Omvandla seriella gränssnitt till fiberoptik med medieomvandlare från Phoenix Contact. Det ger tydliga fördelar:
- Längre överföringsavstånd
- Eliminering av EMC-påverkan
- Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
- Potentialfri kopplingskontakt för tidig larmning av kritiska fiberoptiska sträckor
- Högvärdig galvanisk isolation mellan alla gränssnitt
- Egensäkert fiberoptikgränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1