Medieomvandlaren MC 1000E-SM40 WDM B har en 10/100 MBit/s twisted-pair RJ45-port och en 100 MBit/s WDM singlemode-glasfiber-port med SC-simplex-kontakt, robust skydd mot elektromagnetisk påverkan och ett stort temperaturområde.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
Fiberoptiska omvandlare
1330892
Fiberomvandlare med SC-Simplex-kontakt (1310 nm) för 100Base-TX till singlemode-fiber, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Mediakonverterare |
Produktfamilj | MC 1000E |
MTTF | 69,1 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
508,3 År () | |
702,5 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 100 % (7 dagar per vecka, 24 timmar per dag)) |
Försörjning | |
Spänningsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
48 V DC | |
Strömförbrukning typisk | 20 mA (24 V DC) |
Maximal strömupptagning | 170 mA |
Signal | |
Utgångssignal spänning | 12 V DC ... 48 V DC (beroende på ingångsspänning.) |
Utgångssignal ström | 100 mA |
Försörjning | |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Ledararea flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledararea styv | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 10,00 mm |
Signal | Ethernet |
Data: optisk fiberoptik | |
Sändningseffekt minimal | -8 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
Sändningseffekt maximal | 0 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
Anslutningstyp | SC-Simplex |
Våglängd | 1550 nm (skicka) |
1310 nm (ta emot) | |
Mottagningskänslighet minimal | -34 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
Mottagningskänslighet maximal | 0 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
Överföringsmedium | Singlemode-glasfiber |
Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
Antal kanaler | 1 |
Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
Överföringsmedium | Koppar |
signal-LEDs | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
Autonegotiation status | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
MDI-/MDI-X-omkoppling | Auto-MDI(X) |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 125 mm |
Djup | 90 mm |
Kåpans material | Fiberförstärkt polyamid |
Aluminium/stålplåt DC01 |
Fiberoptisk kabel | |
Fibertyper | 9/125 µm |
Glasfiber |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, halvsinus-chockimpuls |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP30 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (enligt UL) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Stötar | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | Class I, Division 2, Groups A, B, C och D, T4 |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
IECEx | |
Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx UL 25.0019X |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | UL 25 ATEX 3348X |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Immunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Anmärkning | Kriterium A |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 55032 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 1330892 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC314 |
Produktnyckel | DNC314 |
GTIN | 4063151625870 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 285 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 180 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortsanslutning 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085488
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Skruvmejsel 1205202
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
Fördelar
Auto-MDI-/MDI-X-omkoppling
Dataöverföringshastigheter på 100 MBit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-funktion för en enkel anslutningsövervakning
Nätverksstruktur enligt IEC 61850-3
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge