Medieomvandlaren MC 1000T-SM20 SC har en 10/100 MBit/s twisted-pair RJ45-port och en 100 MBit/s singlemode-glasfiber-port med SC-duplex-kontakt, robust skydd mot elektromagnetisk påverkan och ett stort drifttemperaturområde.
MC 1000T-SM20 SC
-
Fiberoptiska omvandlare
1330262
Fiberomvandlare med SC-Duplex-anslutning (1310 nm) för 100Base-TX till singlemode-fiberoptik, kan monteras på DIN-skena, utökat temperaturområde, redundant strömförsörjning.
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MC 1000T |
| MTTF | 69,1 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
| 508,3 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) | |
| 551,7 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 100 % (7 dagar per vecka, 24 timmar per dag)) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Strömförbrukning typisk | 20 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 170 mA (12 V DC, 75 °C) |
| Signal | |
| Utgångssignal spänning | 12 V DC ... 48 V DC (beroende på ingångsspänning.) |
| Utgångssignal ström | 100 mA |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Data: optisk fiberoptik | |
| Sändningseffekt minimal | -15 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
| Sändningseffekt maximal | -8 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
| Anslutningstyp | SC-Duplex |
| Våglängd | 1310 nm |
| Mottagningskänslighet minimal | -32 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
| Mottagningskänslighet maximal | 0 dBm (9/125 μm, singlemode-glasfiber) |
| Överföringsmedium | Singlemode-glasfiber |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 1 |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| signal-LEDs | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
| Autonegotiation status | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| MDI-/MDI-X-omkoppling | Auto-MDI(X) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 123 mm |
| Djup | 90 mm |
| Material (Kapsling) | Polyamid fiberförstärkt |
| Aluminium | |
| Stålplåt |
| Fiberoptisk kabel | |
| Fibertyper | 9/125 µm |
| Glasfiber | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP30 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (enligt UL) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Division 2, Groups A, B, C och D, T4 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55032 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35 enligt EN 60715 |
| Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1330262 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC314 |
| Produktnyckel | DNC314 |
| GTIN | 4063151626341 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 270,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 180 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortsanslutning 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Monteringsplatta 1085488
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Skruvmejsel 1205202
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115548
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - FO-patchkabel 1115551
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - FO-patchkabel 1115583
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - FO-patchkabel 1115620
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115615
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115546
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - FO-patchkabel 1115547
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115579
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - FO-patchkabel 1146546
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - FO-patchkabel 1115580
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - FO-patchkabel 1146550
Fördelar
Auto-MDI-/MDI-X-omkoppling
Dataöverföringshastigheter på 100 MBit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-funktion för en enkel anslutningsövervakning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge