FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10
-
FO-patchkabel
1146546
OS2-Duplex-Jumper, singlemode, LC-SC, UPC-slipning, längd 10 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Glasfiberoptiska, 8-formade jackbara, fiberoptiska kabelbryggor
Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper
Användning inomhus, lämpliga för fiberoptik-fördelning och terminalenheter
Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
Alla komponenter uppfyller UL 94, V0
Egenskaperna uppfyller optiska och mekaniska industristandarder
Kabelförluster ≤ 0,5 dB (varierar beroende på tillstånd)
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden