BL RACKMOUNT 2U - Rackdator
2400063

Förbereds för CRA:s krav

19 tums 2U-PC för montering av komponenthållare med Intel® Core™ i3-9100TE- eller Intel Core™ i7-9700TE-processor med 2,40 GHz och upp till 32 GB arbetsminne. Lagringsalternativ för upp till 8 TB. PCI- och PCIe-expansionsuttag för ytterligare anslutningar.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Utvecklat för 19 tums rackformat
2 utbytbara enhetsplatser för datalagring
Skydd av alla komponenter på framsidan med en låsbar dörr
Enkelt underhåll med utbytbart luftfilter (Hot-Swap-kapabel)
RAID-stöd
TPM-2.0-stöd