Box-PC

Boxdatorer

Våra kompakta box-PC är utformade för många automationsuppgifter – från enkel datainsamling till komplexa IoT- och Edge-applikationer. Dra nytta av en särskilt robust och utrymmessparande konstruktion genom DIN-skene- eller väggmontering. Våra inbäddade datorer erbjuder rätt industridatorlösning för nästan alla branscher och tillämpningsfall genom sina många gränssnitt och de många gränssnitten.

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Box PC
VL3 BPC - Box PC
1376797

Industri-Box-PC (BPC) med kapslingsklass IP30 och 11:e generationens Intel®-processor. Systemet kan konfigureras med upp till 64 GB RAM. Det har stöd för upp till två M.2 2280 SSD med en konfiguration på respektive 960 GB. Mångsidigt konfigurerbara I/O-alternativ inklusive WLAN och en PCle-expansionsplats (tillval).

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - Box PC
VL3 UPC 2430 - Box PC
1433152

Kompakt, fläktlös industri-Box-PC (BPC) med kapslingsklass IP30 och effektiv, långsiktigt tillgänglig Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB LPDDR4 arbetsminne och 120 GB NVMe SSD-lagring ombord.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box PC
VL3 UPC 1110 - Box PC
1433148

Kompakt, fläktlös industri-Box-PC (BPC) med kapslingsklass IP30 och effektiv, långsiktigt tillgänglig Intel Atom® x6211E-processor med 2 GB LPDDR4 arbetsminne och 30 GB NVMe SSD-lagring ombord.

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Box PC
VL3 UPC - Box PC
1459506

Särskilt kompakt Industri-Box-PC (BPC) utan fläkt med kapslingsklass IP30 och Intel Atom® x6000-processor samt branschledande anslutningsalternativ.
Systemet erbjuder ett urval av processorer och är förkonfigurerat med DDR4-arbetsminne och integrerat NVMe-Solid-State-minne. VL3 UPC kan konfigureras med ytterligare M.2-SSD-minne och en mängd I/O-alternativ, däribland WLAN, seriella kommunikationsgränssnitt, ytterligare ethernet-portar och 4G/LTE.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box PC
VL3 UPC 1320 - Box PC
1433147

Kompakt, fläktlös industri-Box-PC (BPC) med kapslingsklass IP30 och effektiv, långsiktigt tillgänglig Intel Atom® x6211E-processor med 8 GB LPDDR4 arbetsminne och 60 GB NVMe SSD-lagring ombord.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Programvarupaket
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Programvarupaket
1766289

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH kit uppgraderar en Phoenix Contact-industridator (IPC) från Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC till operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Endast en Phoenix Contact-industridator som såldes och konfigurerades med ett Windows-operativsystem kan uppdateras. Industridator-plattformar som stöds är: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box PC
VL3 UPC 2440 - Box PC
1697948

Kompakt, fläktlös industri-Box-PC (BPC) med kapslingsklass IP30 och effektiv, långsiktigt tillgänglig Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB LPDDR4 arbetsminne och 240 GB NVMe SSD-lagring ombord.

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Programvarupaket
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Programvarupaket
1766286

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY kit uppgraderar en Phoenix Contact-industridator (IPC) från Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC till operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Endast en Phoenix Contact-industridator som såldes och konfigurerades med ett Windows-operativsystem kan uppdateras. Industridator-plattformar som stöds är: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Programvarupaket
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Programvarupaket
1766928

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value Kit uppgraderar en Phoenix Contact-industridator (IPC) från Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC till operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Endast en Phoenix Contact-industridator som såldes och konfigurerades med ett Windows-operativsystem kan uppdateras. Industridator-plattformar som stöds är: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Fördelarna med våra boxdatorer

  • Hög systemtillgänglighet i kompakt design tack vare industrikompatibel, fläktfri konstruktion utan rörliga delar
  • Mångsidig användning tack vare olika monteringsalternativ, t.ex. på DIN-skena
  • Processorprestanda som passar tillämpningen: med den senaste generationens kraftfulla och energieffektiva Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-processorer
  • Kan utökas flexibelt med utbyggnadskort och PCI- och PCIe-platser (tillval)
  • Secure-Hardware-tillval med TPM 2.0

Valueline: Nya generationen industridatorer

Nya produkter

Rugged-WP-6000-serien
VL3 FPM med olika displaystorlekar
Kompakta Panel PC med toppmodern processorteknik

Rugged webbpaneler

För krävande miljöer

Den nya Rugged-WP-6000-serien erbjuder robusta webbpaneler för krävande miljöer. Med sitt utökade temperaturområde, sin höga slagtålighet och sin läsbarhet i solljus är de idealiska för robusta utomhusapplikationer.

Huvudegenskaper

  • Utökat temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Hög slagtålighet (40 g) och vibrationsmotstånd (5 g)
  • Displayer som kan läsas i solljus med UV- och IR-skydd
  • Responsiva pekskärmar från 7 till 15,6"
  • Integrerad sensor för rörelse och omgivande ljus

Fördelar

  • Robust maskinvara för tuffa miljöer med 3 mm tjockt glas, större kylfläns och starkare kapsling
  • Öppet och användbart i alla tredjepartssystem
  • Kan manövreras med handskar och är lämplig för användning i fuktiga miljöer
  • Idealisk för alla HTML5- eller webbläsarbaserade visualiseringar

Platta pekskärmar

För industrin

VL3 FPM är platta skärmar och utökar portföljen av VL3 panel-PC:er. Dessa skärmar kombinerar utseendet, känslan och de mekaniska egenskaperna hos VL3 PPC och xP 6000 HMI och erbjuder utökade anslutningsmöjligheter jämfört med skärmarna i BL FPM-serien.

Huvudegenskaper

  • Stort urval av displaystorlekar
  • Samma utseende som xP 6000 HMI-paneler och VL3-panel-PC:er
  • Samma mekaniska egenskaper som xP 6000 HMI-paneler och VL3-paneldatorer
  • Flexibel installation med eller utan apparatskåp
  • Utökade anslutningsmöjligheter

Fördelar

  • Samma utseende och utskärningsmått som TP 6000/WP 6000 HMI:er och VL3 panel-PC:er
  • Förbättrade anslutningsmöjligheter, inklusive 2 x USB-utgång och val av VGA-, DP- eller HDMI-signal
  • Kan manövreras med handskar och är lämpad för fuktiga omgivningsförhållanden

Kompakta Panel PC

Användning av toppmodern processorteknik

VL3 PPCS är en utökning av VL3-portföljen med Panel PC. De kombinerar utseendet, känslan och de mekaniska egenskaperna hos xP 6000-HMI med tekniken hos VL3 UPC, kompakta box-PC:ar med Intel x6000-processorer och branschledande expansionsalternativ.

Huvudegenskaper

  • Atom®-processorer i x6000-seriens generation (Elkhart Lake) tillgängliga på lång sikt
  • Sex fasta och en konfigurerbar artikel
  • Flexibla expansionsmöjligheter för den andra COM-porten, Wireless LAN, Ethernet-expansion och 4G/LTE-mobilnätsanslutning
  • Redo för Windows 11

Fördelar

  • Modern maskinvaruplattform som är skalbar när det gäller prestanda och lagringsutrymme
  • Skalbar, toppmodern Elkhart Lake-processorteknik som säkerställer optimala systemprestanda i ett kompakt paket
  • Samma känsla och mekaniska egenskaper som xP 6000-HMI:erna
  • Bästa anslutningsmöjligheter för att möjliggöra kommunikation mellan olika nätverk och periferienheter samtidigt

Mer information
Våra HMI-paneler och industridatorer på detaljnivå

Läs vårt e-papper för tekniska data och annan information om vår portfölj med HMI-paneler och industridatorer.

Ladda ned vårt e-papper nu
Man arbetar med HMI-paneler och industridatorer