VL3 UPC
-
Box PC
1459506
Särskilt kompakt Industri-Box-PC (BPC) utan fläkt med kapslingsklass IP30 och Intel Atom® x6000-processor samt branschledande anslutningsalternativ.
Systemet erbjuder ett urval av processorer och är förkonfigurerat med DDR4-arbetsminne och integrerat NVMe-Solid-State-minne. VL3 UPC kan konfigureras med ytterligare M.2-SSD-minne och en mängd I/O-alternativ, däribland WLAN, seriella kommunikationsgränssnitt, ytterligare ethernet-portar och 4G/LTE.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Box PC |
| Vikt | 0,7 kg (utan expansion) |
| 0,96 kg (med expansionsalternativ) | |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Atom® x6413E, Antal kärnor: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Antal kärnor: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Icke-kinesisk krypteringsteknik) |
| Operativsystem | utan operativsystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Arbetsminne | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Lagringsminne | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Kylning | passiv |
| Raidsystem | utan RAID-system |
| Display | |
| MTBF | 58969 timmar vid 60 °C |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC 20 % |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Maximal strömupptagning | 2,08 A (24 V DC) |
| Strömförbrukning typisk | 0,82 A (Max. systemkonfiguration vid 24 V DC) |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Effektförsörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Gränssnitt | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Gränssnitt som tillval | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1x M.2 2280, Key M för SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1x Mikro-SIM | |
| Monitorutgång | 1x DP++ 1.4 |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® i225-IT |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Bassystem) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med 4G/LTE-Modem-Option) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med 2x Ethernet-alternativ) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med tillval för minnesutökning) | |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| svart (RAL 9005) | |
| Kåpans material | Aluminium/stålplåt DC01 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP30 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (Höjd 0 m ... 2000 m, vid ett luftflöde på 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Höjd 2001 m ... 3000 m, vid ett luftflöde på 0,5 m/s) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 3000 m (över havet) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g, 11 ms, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Väggmontering |
| Artikelnr | 1459506 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRBAAA |
| Produktnyckel | DRBAAA |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 548 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 700 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Kompatibla produkter
-
SI-RND-U1A - Datagränssnitt 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Lock 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Monteringsset 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Minne 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Minne 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogramvara 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortsanslutning 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortskontakt 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-omvandlare 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-omvandlare 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Programvarupaket 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Minne 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Minne 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Kretskortskontakt 1561300
-
UTA 107/30 - Monteringsadapter 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteri 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antenn 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antenn 1698499
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge