VL3 BPC - Box PC
1376797

Förbereds för CRA:s krav

Industri-Box-PC (BPC) med kapslingsklass IP30 och 11:e generationens Intel®-processor. Systemet kan konfigureras med upp till 64 GB RAM. Det har stöd för upp till två M.2 2280 SSD med en konfiguration på respektive 960 GB. Mångsidigt konfigurerbara I/O-alternativ inklusive WLAN och en PCle-expansionsplats (tillval).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

11:e generationens Intel ® Core™- eller Celeron®-processor
Två DP++-portar
Stöder TPM 2.0 och Intel® AMT
I/O-utökningsalternativ, inklusive PCIe x4
WLAN (tillval)
Stöd för två M.2-SSDs
Fler monteringsalternativ, inklusive DIN-skene-, skåps- eller bokhyllemontering