VL3 FPM 156 är en pekplattskärm för industriella applikationer med 15,6 tum, 1920 x 1080, kapslingsklass IP66 och optik och måttuppgifter för WP 6.../TP 6... och VL3 PPC.
Pekskärmsmonitorer
För användningskoncept där industridator och industriskärm finns på olika platser erbjuder våra funktionella multipekskärmar rätt lösning. De robusta enheterna med industripekskärm monteras direkt på maskinen. Många grafiska gränssnitt möjliggör enkel anslutning till alla datorer.
VL3 FPM 121 är en pekplattskärm för industriella applikationer med 12,1 tum, 1280 x 800, kapslingsklass IP66 och optik och måttuppgifter för WP 6.../TP 6... och VL3 PPC.
VL3 FPM 185 är en pekplattskärm för industriella applikationer med 18,5 tum, 1920 x 1080, kapslingsklass IP66 och optik och måttuppgifter för WP 6.../TP 6... och VL3 PPC.
VL3 FPM 238 är en pekplattskärm för industriella applikationer med 23,8 tum, 1920 x 1080, kapslingsklass IP66 och optik och måttuppgifter för WP 6.../TP 6... och VL3 PPC.
VL3 FPM 101 är en pekplattskärm för industriella applikationer med 10,1 tum, 1280 x 800, kapslingsklass IP66 och optik och måttuppgifter för WP 6.../TP 6... och VL3 PPC.
VL3 FPM 215 är en pekplattskärm för industriella applikationer med 21,5 tum, 1920 x 1080, kapslingsklass IP66 och optik och måttuppgifter för WP 6.../TP 6... och VL3 PPC.
Hygien-monitor med 60,5 cm/23,8-tums-TFT-display (kapacitiv multi-pekskärm), 1920 x 1080 pixlar (Full HD) i en runtom tillsluten kapsling i rostfritt stål utan skruvar och kanter. Med splitterskyddsfolie.
Hygien-monitor med 39,6 cm/15,6-tums TFT-display (kapacitiv multi-pekskärm), 1920 x 1080 pixlar (Full HD) i en runtom tillsluten kapsling i rostfritt stål utan skruvar och kanter. Med splitterskyddsfolie.
Hygien-monitor med 60,5 cm/23,8-tums TFT-display (kapacitiv multi-pekskärm), 1920 x 1080 pixlar (Full HD) i en runtom tillsluten kapsling i rostfritt stål utan skruvar och kanter.
21,5-tums platt LCD-skärm med kapslingsklass IP65 och projicerad, kapacitiv pekskärm
Fördelarna med våra pekskärmsmonitorer
- Projektiva kapacitiva pekskärmsmonitorer för olika tillämpningsområden
- Hög stötsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet med robust industritålig kapsling
- Omfattande kompatibilitet med öppna IT-standarder och olika gränssnitt
- Kan användas även i mycket tuffa industrimiljöer och i ett brett temperaturområde
- Montering som frontinstallation eller via en integrerad VESA 100-anordning
- Enkel pek- och videosignalsöverföring upp till 90 m genom KVM-extender (tillval)