Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VL3 FPM 121 - Bildskärm
1580720

VL3 FPM 121 är en pekplattskärm för industriella applikationer med 12,1 tum, 1280 x 800, kapslingsklass IP66 och optik och måttuppgifter för WP 6.../TP 6... och VL3 PPC.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

12,1" display
DisplayPort-, VGA- och HDMI-ingångar
2 x USB-portar för tangentbord och mus
Omgivningstemperatur i drift på -20 °C ... 60 °C