WP 6121-WXPR - Webbpanel
1650121

Förbereds för CRA:s krav

6:e generationens rugged-webbpanel, 12,1", format (16:9) VGA, PCAP robust specifikation

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Robust maskinvara för tuffa miljöer med 3 mm tjockt glas, större kylfläns och starkare kapsling
Öppet och användbart i alla tredjepartssystem
Idealisk för alla HTML5- eller webbläsarbaserade visualiseringar
Kan manövreras med handskar och är lämplig för användning i fuktiga miljöer
Resistent mot UV- och IR-strålning
Display som kan avläsas i solljus