IP66-pekskärm med 10,1 tums stor XGA-display i bredbildsformat (16:9) med PCAP-teknik, programvara: Visu+ RT
Pekskärmar
IP66-pekskärm med 12,1 tums stor XGA-display i bredbildsformat (16:9) med PCAP-teknik, programvara: Visu+ RT
IP66-pekskärm med 7 tums stor VGA-display i bredbildsformat (16:9) med PCAP-teknik, programvara: Visu+ RT
Pekskärm, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.
IP66-pekskärm med 15,6 tums stor HD-display i bredbildsformat (16:9) med PCAP-teknik, programvara: Visu+ RT
Pekskärm, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analog-resistiv), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.
IP66-pekskärm med 18,5 tums stor HD-display i bredbildsformat (16:9) med PCAP-teknik, programvara: Visu+ RT
Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.
IP66-pekskärm med 21,5 tums stor HD-display i bredbildsformat (16:9) med PCAP-teknik, programvara: Visu+ RT