PROFIBUS-mastern är avsedd att radas upp till vänster på en Axioline F-Controller. Med PROFIBUS-mastern kan du integrera PROFIBUS-enheter i Axioline F-stationen.
AXC F XT PB
-
PLC-expansionsmodul
1091657
Uppradbar PROFIBUS-Master (processdatabredd max 488 byte) på en modulärt utbyggbar PLCnext Control (ej för AXC F 1152)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Individuell möjlighet till expansion för en PLCnext Control i serien Axiocontrol
Upp till 125 PROFIBUS-enheter kan anslutas
Anslutning av PROFIBUS via 9-polig D-SUB hona
Överföringshastighet på upp till 12 MBits/s
Galvanisk isolation mellan PROFIBUS gränssnitt och logik
Diagnos- och statusindikeringar