INTERBUS-mastern är avsedd att radas upp till vänster på en Axioline F-Controller. Med INTERBUS-mastern kan du integrera INTERBUS-fjärrbussenheter i Axioline F-stationen.
AXC F XT IB
-
PLC-expansionsmodul
2403018
Uppradbar INTERBUS-Master (processdatabredd max. 512 byte) på en modulärt utbyggbar PLCnext Control (ej för AXC F 1152)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till 512 INTERBUS-fjärrbussenheter kan anslutas
Anslutning av INTERBUS via 9-polig D-SUB-hona
Automatisk igenkänning av överföringshastighet i INTERBUS (500 kBit/s eller 2 MBit/s)
Galvanisk isolation mellan INTERBUS-gränssnitt och logik
Diagnos- och statusindikeringar
Individuell möjlighet till expansion för en PLCnext Control i serien Axiocontrol