AXC F XT SPLC 3000
-
PLC-expansionsmodul
1160157
Uppradbart säkerhetsstyrsystem för 300 PROFIsafe-enheter på en modulärt utbyggbar PLCnext Control (ej för AXC F 1152)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 100 mm |
| Höjd | 127 mm |
| Djup | 75 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 100 mm / 127 mm / 75 mm (Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715).) |
| Allmänt | Om SPLC-3000 drivs med AXC F 2152 måste bakplansbussen AXC BS L 2 användas. |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Funktion | |
| Säkerhetsfunktion | ja |
| Systemkrav | |
| Konstruktionsverktyg | PLCnext Engineer |
| Produktfamilj | PLCnext Control Extension |
| Konstruktion | modulär |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | typ. 5,52 W |
| typ. 5,52 W | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Maximal strömupptagning | 350 mA |
| Strömförbrukning typisk | 230 mA |
| Potentialer: Matning av logikspänning UL | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 350 mA |
| typ. 230 mA | |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
| Transientskydd; Suppressordiod | |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Axioline F-kontakt | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C upp till 2000 m ö.h. |
| -25 °C ... 55 °C upp till 3000 m ö.h. | |
| -25 °C ... 50 °C upp till 4000 m.ö.h | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stöt (drift) | 30g (enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Stöt (lagring/transport) | 30g (enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibration (lagring/transport) | 5g (enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Det är förbjudet att använda enheten vid dessa omgivningsförhållanden. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1160157 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRADAG |
| Produktnyckel | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 664 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 400 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Kompatibla produkter
-
AXL F BK PN TPS - Busskopplare 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Säkerhetsrelä 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Säkerhetsrelä 1079231
-
AXL SE SC-A - Lock 1088134
-
AXL F BP SE4 - Modulhållare 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Säkerhetsrelä 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Digital modul 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Strömförsörjning 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Strömförsörjning 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Strömförsörjning 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationsminne 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program-/konfigurationsminne 1043501
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeringsprogramvara 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Reservdel 1670423
Fördelar
Utförande av säkerhetsanpassade applikationer upp till SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host för upp till 300 PROFIsafe F-Device i PROFINET eller Axioline
PROFIsafe F-Device för kommunikation med en överlagrad PROFIsafe F-Host SPLC
2x diversitära SCPUs med arkitektur baserad på Cortex A8/A9
Fullständig integration i PLCnext Technology-ekosystemet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge