På licens-dongeln kan man spara upp till 2 000 licenser med olika licensmodeller för olika mjukvaruverktyg. Genom att avlägsna dongeln från en dator och sedan ansluta den till en annan kan licenserna enkelt föras över. En licens-dongle rekommenderas vid användning av virtuella maskiner för att säkerställa att licenser inte förstörs på den virtuella maskinen vid ändringar. Så förblir licenser giltiga och användbara efter kopiering av virtuella maskiner eller inställningsändringar på den virtualla maskinen. Med hjälp av mjukvaruverktyget "Activation Wizard" kan du aktivera och avaktivera licenser på licens-dongeln. Eller använd "Activation Wizard", för att flytta licenser t. ex. från datorns hårddisk till en licens-dongel (eller omvänt). Ingen extra drivrutin krävs för att driva dongeln. Efter att ha anslutit den till en dator kan den användas direkt, utan administratörsrättigheter.
ESL STICK USB A
-
Programvarudongel
1080084
CmDongle för lagring av licenser för olika mjukvaruprodukter