Engineering-mjukvaruplattform för Phoenix Contacts automationsstyrsystem. PLCnext Engineer är IEC 61131-3-konform och finns för kostnadsfri nedladdning. Funktionerna kan utökas genom kostnadsbelagda add-ins. Öppna därför licenskonfiguratorn via knappen "Konfigurera".
PLC-programmeringsprogramvara
Få nytta av vår användarvänliga och kraftfulla programvara för PLC-programmering och organisera dina automationsprocesser effektivt. Från OPC-drivrutiner till flexibla programvaruplattformar för omfattande tekniska uppgifter – vi har en perfekta lösningen.Med PLCnext Technology erbjuder vi dig en framtidssäker plattform som möjliggör sömlös integrering och maximal flexibilitet för att öka din produktivitet och minska driftkostnaderna.
CmDongle för lagring av licenser för olika mjukvaruprodukter
Programvarutillägg för integrering och körning av MATLAB/Simulink-modeller på Remote Field och Axioline-styrsystem
För att utveckla realtids- och icke-realtidsapplikationer i C++ och C# för PLCnext Controller krävs PLCnext Technology Toolchain. Kommandoradsverktyget PLCnext CLI är en kärnkomponent i verktygskedjan och det kan användas för att generera metadata, C++ header-filer och PLCnext Engineer-bibliotek samt för build-processen. Dessutom ingår ett tillägg för Eclipse® och ett tillägg för Microsoft Visual Studio®. Detta utökar användargränssnitten i dessa utvecklingsmiljöer för att stödja utvecklingsprocessen för PLCnext Technology.
AX OPC SERVER, kommunikationsgränssnitt för OPC-anpassad visualisering med PC WORX-baserade styrningar.
Programvarupaket för PC-baserade automationslösningar, PC WORX BASIC licens, innehåller alla 5 IEC-språken, utan MSFC-kompilator, max. 2048 byte in- och utgångsdata, versionsspecifik licensnyckel
OPC UA-Server för kommunikation med max. 10 modulära hög prestanda styrsystem (AXC 1xxx eller ILC 1x1)
Programmeringsprogramvara för INTERBUS Safety-system och PROFIsafe styrsystem från Phoenix Contact, med grafiskt gränssnitt enligt IEC 61131-3 i språken funktionsblockspråk (FBS), kontaktplan (KOP) och strukturerad text (ST).
Ur de tillhörande PLCopen-biblioteken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF och TwoHand_SF) kan alla bibliotek användas per projekt.
Programvarupaket för PC-baserade automationslösningar, PC WORX PRO licens, innehåller alla 5 IEC-språken, med MSFC-kompilator, max. 128 kbyte in- och utgångsdata, versionsspecifik licensnyckel
OPC UA-Server för kommunikation med max. 25 styrsystem
Utvecklingsprogramvara för automatisering PLCnext Engineer
PLCnext Engineer förenar traditionell PLC-programmering, modern programvaruutveckling och AI-baserade assistansfunktioner i en öppen utvecklingsmiljö för industriell automatisering. Så här utvecklar, testar och optimerar du automatiseringslösningar på ett mer effektivt sätt, från den första projektidén till idrifttagningen. PLCnext Engineer samlar alla centrala funktioner för applikationsutveckling på PLCnext Control i en enda programvara:
• Programmering enligt IEC 61131-3
• Visualisering
• Konfiguration
• Diagnostik
Tack vare den öppna arkitekturen i PLCnext Technology går det att på ett flexibelt sätt kombinera traditionell PLC-programmering, högnivåspråk, modern programvaruutveckling och AI-baserade funktioner. På så sätt arbetar automatiserings- och IT-experter parallellt på en applikation med hjälp av sina favoritverktyg och programmeringsspråk. Därmed försvinner begränsningarna med proprietära utvecklingsmiljöer. På så sätt förenklas utvecklingsprocesserna, samarbetet mellan olika discipliner förbättras och tiden fram till marknadslanseringen av nya applikationer blir kortare.
AI-stöd för effektivare konstruktion
Den integrerade generativa AI:n hjälper utvecklare att lösa uppgifter snabbare, använda kunskap mer effektivt och påskynda utvecklingsprocesserna. Den tillhandahåller kontextanpassad information, underlättar utvecklingen och optimeringen av applikationer samt gör det enklare att hantera befintlig programkod, konfigurationer och dokumentation. På så sätt kan nya applikationer realiseras snabbare och befintliga automatiseringslösningar utökas och optimeras på ett effektivt sätt.
Särskilt vid komplexa applikationer bidrar AI till att göra befintlig projekt- och applikationskunskap snabbare tillgänglig, förkorta inarbetningstiderna och avlasta teknikteamen i deras dagliga arbete. Användaren behåller hela tiden kontrollen: Förslagen visas på ett överskådligt sätt och ändringarna genomförs först efter bekräftelse. På så sätt får teknikteamen mer tid för innovationer, utvecklingscyklerna förkortas och implementeringen av nya automatiseringslösningar påskyndas.