PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Drivrutiner och gränssnittsprogramvara
2402684

OPC UA-Server för kommunikation med max. 10 modulära hög prestanda styrsystem (AXC 1xxx eller ILC 1x1)

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Verktygsstöttad säkerhetskonfiguration
Detaljerade diagnostikegenskaper
Direkta access till alla datatyper, arrays och komplexa strukturer som stöds av PC WORX
Transparent åtkomst till redundanta styrsystem
Standardiserad access enligt PLCopen informationsmodell för IEC 61131-3