RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenn
2701358
E-nummer: 5171226

Rundstrålantenn med vandalskydd för apparatskåpsmontering, frekvensband: 2,4 GHz, gain: 3 dBi, kapslingsklass: IP55, stöttålighet: IK08, anslutning: RSMA (male), inkl. 1,5 m anslutningskabel

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Passar perfekt för fritt rörliga eller stationära 2,4-GHz-applikationer
Stötsäker kapsling (IK08)
Inklusive 1,5 m anslutningskabel