Fjärruppkoppling för säkerhets skull Från styrsystem ända till fältnivån

Vilket överföringsmedium är lämpligt för din applikation? Om ditt system sträcker sig över stora avstånd rekommenderar vi fiberoptik. Om inga kommunikationsledningar är tillgängliga är mobilnät ett bra alternativ. Phoenix Contact har de passande komponenterna för alla överföringsmedier: från medieomvandlare till konvertering till fiberoptik, via trådlösa moduler (mobilnät) till passande kontakter, kablar och antenner.

Diagram över effektiv fjärruppkoppling för alla tillämpningar

Fjärruppkoppling via olika medier

Egenskaper hos överföringsmedier

Tabell över egenskaper hos överföringsmedier för fjärruppkoppling

Mediejämförelse för system för fjärrunderhåll

Lösningar för fjärrunderhåll

Diagram: Överföring av datatrafik via VPN till kontrollrummet via TC Router
Diagram: Smarta tjänster med den öppna, skalbara IIoT-plattformen Proficloud.io
Topologi: Seriell fältbusskommunikation med extendrar
Diagram: Kommunikation via medieomvandlare med avlägsna anläggningar
Diagram: Överföring av uppmätta värden och nivåer via trådlös teknik
Diagram: Överföring av datatrafik via VPN till kontrollrummet via TC Router

För kontinuerlig insamling av processdata erbjuder Phoenix Contact mobiltelefoner som stöder alla teknikstandarder (5G, 4G, 3G och 2G). Med mobilnätet som är tillgängligt över hela världen hjälper enheterna till att kommunicera på ett tillförlitligt sätt även i områden med svag infrastruktur.
Små utomhusstationer och hela anläggningsparker, som t.ex. avlägsna pumpstationer, kan efter behov anslutas till ledningscentralen med hjälp av allt från SMS-meddelanden via datafattiga fältbussprotokoll till VPN-anslutningar via bredband.

Mer information om industriroutrar
Diagram: Smarta tjänster med den öppna, skalbara IIoT-plattformen Proficloud.io

Som öppen, skalbar IIoT-plattform erbjuder Proficloud.io intelligent kommunikation, sammankopplade komponenter, styrteknik (SPS), smarta tjänster, omfattande dataanalys och utöver detta en mycket hög säkerhet.

Använd de obegränsade möjligheterna med en molnbaserad lösning för kontinuerlig överföring av data. Med Proficloud.io sammankopplar du enkelt och säkert dina decentraliserade enheter i fältet via internet.

Mer information om Proficloud.io
Topologi: Seriell fältbusskommunikation med extendrar

Använd extendrar för att spara kostnader när Ethernet-nätverk eller seriella fältbussar sammankopplas över stora avstånd. Gigabit-applikationer och räckvidder på upp till 20 km är möjliga. Använd befintliga kablar för krävande nätverksinstallationer och minimera investeringskostnaderna. Hitta rätt extender för just din applikation.

Mer information om Ethernet-extendrar
Diagram: Kommunikation via medieomvandlare med avlägsna anläggningar

Med fiberoptiska medieomvandlare för Ethernet och fältbuss konverteras koppargränssnitt till felsäker fiberoptik, utan kostsamma åtgärder i form av överspänningsskydd, skärmning och potentialutjämning. En annan fördel med optisk dataöverföring är att den maximala räckvidden ökar till 80 km i en punkt-till-punkt-förbindelse.

Mer information om medieomvandlare
Diagram: Överföring av uppmätta värden och nivåer via trådlös teknik

Med trådlösa system upptas testdata och systeminformation enkelt från avlägsna eller svåråtkomliga områden och överförs till centrala punkter. För fjärruppkopplingen innebär detta ett tillförlitligt och ekonomiskt alternativ till trådbunden överföring, framför allt vid upprättandet av nya anläggningsdelar eller vid byte av defekta kablar. De trådlösa modulerna har olika gränssnitt och fungerar därför som gateway mellan processtationens lokala givare och ställdon och styrcentralen.

Mer information om Radioline
LinkedIn-logotyp

LinkedIn: Industrial Communication och Cyber Security Bli en del av vår community nu!

Med hjälp av industriella kommunikationsnätverk kan vi på ett tillförlitligt sätt överföra data från fältet via styrsystemsnivån till molnet. På vår LinkedIn-sida Industrial Communication och Cyber Security hittar du intressant information om nätverkstillgänglighet, cybersäkerhet, fjärrövervakning och mycket mer. Bli en del av vår community!