Nivåövervakning i tankar, temperaturövervakning, flödesmätningar, pumpstationer och brunnskedjor, pipelineövervakning, läckageövervakning, infrastruktur i kemiska anläggningar, energihantering, i explosionsfarliga miljöer zon 2.
Radioline trådlöst system Radioline är rätt trådlöst system för vidsträckta anläggningar. Det unika: Vrid endast en gång på hjulet för att tilldela in- och utgångar – ingen programmering krävs. Tack vare den trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0 är Radioline det bästa valet för tillförlitlig användning inom industrin.
Fördelar
- Enkel idrifttagning av trådlösa system – ingen programmering behövs, bara vrid på hjulet
- Hög tillförlitlighet tack vare ny Trusted Wireless 2.0-teknik, AES-kryptering, hoppfrekvensteknik och samexistenshantering
- Långa räckvidder på upp till 32 km tack vare hög mottagarkänslighet och individuellt justerbara datahastigheter
- Spara enheter: Tack vare det integrerade RS-232/485-gränssnittet krävs endast en enhet för att överföra I/O-signaler eller seriella data
- Kan utökas med upp till 32 I/O-moduler tack vare DIN-skenekontakt och är Hot-Swap-kompatibel
I/O-mappning
Använd hjulet för att samordna I/O-modulerna inom ett nätverk. Du behöver helt enkelt bara ställa in de I/O-moduler som ska kommunicera med varandra på samma värde.
En digital ingång får t.ex. I/O-MAP-adress 12 och tillhörande digitala utgång får också I/O-MAP-adress 12. På så sätt fördelas signalerna i hela anläggningen korrekt.
Typiska användningsområden för Radioline
Vattenbehandlingsanläggningar, anslutning av avlägsna pumpstationer, anslutning av avlägsna brunnar, roterande delar, t.ex. på en skrapbrygga, nivåövervakning.
Energiteknik: vindkraftparker, dagbrott, infrastruktur i kraftverk, transformatorstationer, vattenkraftverk.
Transportteknik: övervakning av motorer för transportband, felmeddelanden, statusmeddelanden på mobila fordon.
Aktivering av exempelvis ljussignalanläggningar, parkeringshusdisplayer, anläggningar med flexibla trafikskyltar samt skyltar.
Typisk Trusted Wireless-nätverksstruktur
Radioline i punkt-till-punkt-förbindelse, i stjärnnätverk och i meshnätverk.
En enhet – många tillämpningar
Överföring av I/O-signaler (wire-in/wire-out)
I/O-dataläge
Radioline möjliggör enkel I/O-signaldistribution i nätverk och uppbyggnad av olika nätverkstopologier (leveranstillstånd). I/O-mappning förenklar även avsevärt signaldistributionen i stora anläggningar.
Vrid bara en gång på hjulet för att snabbt tilldela in- och utgångarna. På så sätt fördelar och duplicerar du I/O-signalerna via I/O-expansionsmoduler valfritt i ditt nätverk – ingen programmering behövs.
Överföring av seriella data
Seriellt dataläge
Flera styrsystem eller seriella periferienheter kan nätverksanslutas enkelt, snabbt och trådlöst via Radioline.
Seriella RS-232/485-kablar kan bytas ut.
Dataöverföring från I/O-stationer till ett styrsystem
PLC/Modbus-RTU-läge
Via det integrerade RS-232- och RS-485-gränssnittet kan I/O-moduler med Radioline anslutas trådlöst direkt till styrsystemet med hjälp av Modbus-protokollet.
I/O-expansionsmoduler kan anslutas till varje fjärrstation. I/O-signalerna lagras i den trådlösa basstationsmodulen i ett integrerat Modbus-register och kan när som helst öppnas av styrsystemet.
Förutom signalerna görs även diagnosparametrar tillgängliga i Modbus-registret, exempelvis kvaliteten på trådlös signalering för enskilda enheter. Detta syftar till att säkerställa en kontinuerlig övervakning av det trådlösa systemet.
Dataöverföring av I/O-signaler och Modbus-data
PLC/Modbus-RTU-Dual-läge
Detta läge förenar det ”seriella dataläget” och ”PLC/Modbus-RTU-läget”. I detta läge fungerar varje station i nätverket som en självständig Modbus-server. I/O-expansionsmoduler kan anslutas till varje station i nätverket. Processdata lagras lokalt i Modbus-minneskartan för respektive station. Samtidigt kan ytterligare Modbus-serverenheter anslutas till varje station via RS-232 eller RS-485 och via respektive Modbus-adress kan de aktiveras.
Samtliga diagnosdata i det trådlösa nätverket kan läsas av från den trådlösa basstationen via Modbus.
Användningsmöjligheter med Radioline-systemet
Produktöversikt Radioline-huvudmoduler
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Trådlös modul RAD-868-IFS | Trådlös modul RAD-900-IFS-… | Trådlös modul RAD-2400-IFS-… | Busskopplare RAD-RS485-IFS | |
| Region | Europa | Nord-/Sydamerika (RAD-900-IFS), Australien/Nya Zeeland (RAD-900-IFS-AU) | Globalt (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) | Globalt |
| Frekvensband | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Typisk räckvidd fågelvägen | < 20 km (lämplig för stora avstånd med hinder) | < 32 km (lämplig för stora avstånd med hinder) | < 5 km | < 1,2 km (via befintliga 2-tråds-kopparledningar eller med med omvandlare eller repeater) |
| Topologi | Punkt-till-punkt, stjärna, mesh | Punkt-till-punkt, stjärna, mesh | Punkt-till-punkt, stjärna, mesh | Punkt-till-punkt, linje |
| Antal nätverksenheter | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Normal överföringstid (punkt-till-punkt, dubbelriktad - beroende på frekvensband, datahastighet, telegramlängd, nätverksstruktur/storlek) | > 2 s (I/O-läge), > 390 ms (seriellt läge) | > 200 ms (I/O-läge), > 25 ms (seriellt läge) | > 200 ms (I/O-läge), > 25 ms (seriellt läge) | > 80 ms (I/O-läge) |
Produktöversikt Radioline-kopplingsutrustning för utomhusbruk
|
|
|
|
|---|---|---|
| Utomhus kopplingsutrustning RAD-RUGGED-BOX-CONF | Utomhusbox RAD-900-DAIO6 | |
| Region | Globalt | Nordamerika och Kanada |
| Frekvensband | 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (konfigurerbar) | 900 MHz |
| In-/utgångssignaler | RS-485, typ och antal in- och utgångssignaler kan konfigureras | 2 x digital in-/utgång, 1 x analog in-/utgång |
| Spänningsförsörjning | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC eller 100 V AC ... 240 V AC |
| Omgivningstemperatur | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC) |
| Kapslingsklass | IP66 | NEMA 4X |
| Mått | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Produktöversikt Radioline-I/O-expansionsmoduler
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4-kanaliga digitala I/O-moduler | 8-kanaliga digitala I/O-moduler | |
| Ingångssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V AC/DC | 8 x 0 … 30,5 V DC eller 2 x impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU- eller Dual-läge)), 4 x NAMUR |
| Utgångssignal (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (reläutgång) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorutgång) |
| Moduler som kan kombineras i I/O-läge | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Produktöversikt Radioline-I/O-expansionsmoduler
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Digital/analog I/O-modul | Analoga I/O-moduler | Temperatur-I/O-modul | |
| Ingångssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-ledaranslutning |
| Utgångssignal (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC | - |
| Moduler som kan kombineras i I/O-läge | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |