Matningsmanagement Med våra innovativa lösningar ansluts decentrala energiproduktionsanläggningar flexibelt i enlighet med nätoperatörens lokala krav.

Matningsmanagement

Utmaning


Nätanslutningspunkt i en solcellspark

Mätinstrument används för att registrera parametrarna vid nätanslutningspunkten. Parametrarna överförs därefter till en central matningsreglering för energiproduktionsanläggningen

Anslut decentrala energiproduktionsanläggningar nätkonformt

Genom energiomställningen bidrar decentraliserade energiproduktionsanläggningar och batterilagringssystem i hög grad till nätstabiliteten.
I sina nätanslutningsvillkor för solcellsanläggningar specificerar de ansvariga nätoperatörerna de områden som ska följas för nätfrekvens, nätspänning och reaktiv effekt.
För att styra anläggningen registrerar styrenheter för energiproduktionsanläggningar (EZA) spänningen och frekvensen vid nätanslutningspunkterna. På grundval av detta fastställs respektive börvärden för växelriktarna för att reglera den aktiva och reaktiva effekten vid nätanslutningspunkten.

Lösning


Apparatskåpslösning för matningsreglering

Kopplingsutrustning för matningsreglering

Stöd till elnätet tack vare matningsreglering Enkel anslutning med helhetslösning

Anslutningarna av gränssnitt till energileverantören och för direktförsäljning av el, eller för integrering av externa enheter som växelriktare och energimätare kan anpassas individuellt genom våra Solution Partners. Våra installationsfärdiga apparatskåpslösningar för matningsregleringen rymmer alla nödvändiga komponenter, som styrsystem, I/O-moduler, nätverksteknik och strömförsörjning, i en enda kapsling. På så sätt bidrar din decentraliserade energiproduktionsanläggning till nätstabiliteten.

Styrsystem för matningsreglering

Styrsystem för matningsreglering

Nätkompatibel anslutning av dina energiproduktionsanläggningar Certifiering

Oavsett om det gäller solpaneler, vindkraft eller biogas: Energiproduktionsanläggningar som matar in i det tyska medel-, hög- eller extrahögspänningsnätet måste innehålla en certifierad styrenhet, den så kallade regulatorn för energiproduktionsanläggningar. Ett certifikat utfärdas av ett certifieringsorgan som är ackrediterat i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17065. Certifikatet kräver ständig anpassning till gällande direktiv.

Vår regulator för energiproduktionsanläggningar, PCU (Power Control Unit), är certifierad för Tyskland i enlighet med VDE-AR-N 4110/20/30. PCU uppfyller kraven för aktiv och reaktiv effekt samt övervakar spänningsvillkoren vid nätanslutningspunkten enligt reglerna. I Spanien är vår PCU certifierad enligt Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. För Polen gäller certifikatet enligt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

En person sitter framför skärmen där styrningsgränssnittet visas

Minskad programmeringsinsats för matningsreglering

Gränssnittsprogram erbjuder avsevärt minskad programmeringsinsats

Phoenix Contacts lösning som består av maskin- och programvara säkerställer att konstruktionsfasen vid matningsregleringen genomförs mycket enkelt. Programvarans funktionalitet utökas ständigt. Färdiga gränssnittsprogram finns tillgängliga för programmeringsmiljön PLCnext Engineer. De gör det möjligt att snabbt och enkelt integrera nätoperatörer, direktförsäljare, energimätare, växelriktare, portaler och vädersensorer. Efter konfigurationen av applikationen i PLCnext Engineer följer parametrering av gränssnitten i eHMI.

Interaktiv Image Map: Topologi matningsmanagement
Matningsreglage
Vår regulator för energiproduktionsanläggningar ansluter flexibelt decentraliserade energiproduktionsanläggningar i enlighet med nätoperatörens lokala krav.
Mer information
Matningsreglage
Energimätare
Våra avstämda mätinstrument sparar mycket arbete vid energidatamätning.
Mer information
Energimätare
Combiner-boxar
Med vårt övervakningssystem för strömmar i solpanelssträngar kan du reagera omedelbart på störningar och effektförluster – även när det är fel på enskilda strängar.
Mer information
Combiner-boxar
Fjärrunderhåll och -styrning
För att ansluta geografiskt spridda, decentraliserade transformatorstationer till ett centralt kontrollrum krävs modulära och skalbara fjärruppkopplingssystem.
Mer information
Fjärrunderhåll och -styrning

Fördelar

  • Snabbare idrifttagning av dina solcellsanläggningar vid nätanslutningspunkten
  • Certifiering av vår regulator för energiproduktionsanläggningar för Tyskland, Polen och Spanien och uppfyllande av kraven för anslutning till det europeiska elnätet i enlighet med Network Code ”Requirements for Generators” (NC RfG)
  • Tillförlitlig anläggningsdrift och enkel nätanslutning eftersom alla tekniska anslutningsvillkor uppfylls
  • Användarvänlig tack vare betydligt mindre programmeringsarbete på grund av färdiga gränssnittsprogram
  • Största möjliga flexibilitet tack vare systemets öppenhet och skalbarhet
Apparatskåp fördelningsstation

Övervakning och styrning av fördelningsstationer

Intelligenta distributionsnät Modulär fjärruppkoppling för fördelningsstationer

Möjligheten till övervakning av ett företags olika processer är en grundförutsättning för att kunna driva energinät på ett effektivt sätt och säkerställa en effektiv utbyggnad. Med våra modulära lösningar för fjärruppkoppling kan du enkelt övervaka och styra dina anläggningar på distans och alltid ha koll på all information.

Översikt energimätinstrument och energimätare

Ett energimätinstrumentet registrerar relevanta parametrar i en energiproduktionsanläggning

Energiövervakning Intelligent övervakning för framtidens energihantering

De nätverkskompatibla energimätarna används för att övervaka elektriska parametrar centralt och på plats. Det innebär att en kompakt styrning kan användas för att registrera alla relevanta parametrar för solcellsanläggningen och protokollera dem i en SQL-databas. Phoenix Contacts energimätare är den optimala lösningen för att integrera din energiproduktionsanläggning i nätet.

En man och en kvinna framför surfplatta samtalar om en produkt

Våra Energy Solution-partner

Phoenix Contact arbetar globalt med utvalda partner som förfogar över ett omfattande kunnande om våra produkter och system. Därmed säkerställs att våra lösningar för den internationella solenergibranschen anpassas optimalt efter individuella kundkrav.

Dra nytta av våra kompetenta Solution-partner och få omfattande rådgivning nu!

Gruppfoto med experterna på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en hållbar energiförsörjning.
En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.