Intelligent styrteknik kompenserar förlusteffekter För att man inte ska behöva köpa någon reaktiv effekt från nätoperatören, har Phoenix Contact utvecklat en särskild reglerfunktion som används i en solcellspark i Tyskland.
Kundprofil
Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH
ASG Engineering GmbH från Sachsen-Anhalt, Tyskland, grundades 2007 och har specialiserat sig på rådgivning, planering, realisering och operativ ledning avseende solcellsanläggningar.
Till tjänstespektrat hör även integrering av anläggningen och lagring av den befintliga infrastrukturen med optimal användning av egenströmförbrukningen. Företaget sysslar även med kapning av effekttoppar och minneslösningar för Microgrid-system.
Utmaningen
Nätanslutningspunkt i Dessora-industriparken
Projektet avser en 10 MW-solcellspark i Dessora-industriparken i Oranienbaum-Wörlitz i östra Sachsen-Anhalt, Tyskland.
Den energi som genereras av solcellsparken överförs först till nätanslutningspunkten via en tre kilometer lång underjordisk kabel och matas slutligen in i nätet där. Baserat på den stora ledningslängden uppstår kapacitiva förlusteffekter särskilt nattetid. Transformatorstationerna i parken genererar också förluster. Dessa är typiskt induktiva förlusteffekter. För att kompensera för sådana förlusteffekter skulle parkoperatören normalt sett behöva köpa in reaktiv effekt från nätoperatören. Den finansiella insatsen för ett sådant köp skulle uppgå till ett medelhögt femsiffrigt belopp under ett år.
Lösning
Lösning för matningsmanagement
Lösning
Vid nätanslutningspunkten installerades Phoenix Contacts matningsreglage som baseras på PLCnext Technology. Enheten som certifierats enligt den tyska användningsriktlinjen VDE-AR-N 4110/4120 säkerställer att decentrala energiproduktionsanläggningar som anslutits till medel- och högspänningsnät matas nätkonformt.
Eftersom matningsreglagets maskin- och programvara när som helst kan anpassas individuellt och projektspecifikt, kan enheten utökas med Q@Night-reglagets funktioner. Bakom begreppet finns regleringen av reaktiv effekt nattetid. Reglerfunktionen Q@Night som progammerats av ASG Engineering och som implementerats på energiproduktionsanläggningens reglage, säkrar att solcellsparkens växelriktare inte stängs ned på natten som vanligt. För att uppnå en cos phi på exakt 1 vid nätanslutningspunkten, fortsätter de att tillhandahålla reaktiv effekt. På så sätt utjämnas de parkegna elementens induktiva och kapacitiva egenskaper, dvs. hos ledningar och transformatorer.
Parkoperatören sparar mer än 20 000 € per år genom reglerfunktionen
Specifikationerna för växelriktaren som integrerats i fält kommer från busskopplaren
Vidareledningen av styrsystemssignalerna till Q@Night-regleringen genomförs över en glasfiberledning till en Axioline F BK ETH-busskopplare, som installerats i en av de fyra transformatorstationerna i solcellsparken tre kilometer bort. RS Uni-moduler radar upp sig på busskopplaren, vilket möjliggör drift av perifera enheter med seriella gränssnitt i bussystemet. Från busskopplaren erhåller den i 16 strängar stjärnformigt anslutna växelriktare per RS-485-datakommunikation de specifikationer, som krävs för matningsregleringen och för regleringen av reaktiv effekt nattetid.
Resultat
Summering
Med funktionen Q@Night som implementerats på matningsregleringen undviks kostsamma inköp av reaktiv effekt. Den öppna styrsystemsplattformen öppnar för en snabb och tillförlitlig engineering samt projektspecifika anpassningar.
Samarbete mellan ASG Engineering GmbH och Phoenix Contact
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.