Växelriktarkommunikation Ett stort antal färdiga drivrutiner och funktionsblock förenklar idrifttagningen. Denna mångfald ger flexibilitet för modulära utbyggnader.
Utmaningen
Ekonomisk effektivitet för solcellsanläggningar
För att säkerställa lönsamheten i solcellsanläggningar måste alla komponenter klara de krävande förhållandena under en längre tid. Men även maskinvara av allra högsta kvalitet kräver att programvaran är välutvecklad och beprövad för att kunna tas i drift utan krångel och fel.
Befintliga funktionsblock gör det möjligt att använda olika växelriktare eller energimätare utan krångliga analyser av protokollen. Därför kan programmeringen fokusera på bearbetning av data och kommunikation.
Lösning
Färdiga funktionsblock underlättar realiseringen av solcellsprojekt
Funktionsblock i programvarubiblioteket Solarworx
Solcellsprojekt kan enkelt genomföras med vårt programvarubibliotek Solarworx i PLCnext Engineer-programvaran från Phoenix Contact. Drivrutiner för dataloggare och gränssnitt för växelriktare, energimätare och portaler ingår. Dessutom har du tillgång till bl.a. komplexa komponenter för solståndsberäkning och följning av solpanels-trackers, samt avläsning av miljösensorer. Vi utvecklar ständigt nya drivrutiner och funktionsblock för anslutning av ytterligare växelriktare. Som ett resultat av detta är den tekniska insatsen vid idrifttagning av solcellsanläggningar fortfarande låg.
Phoenix Contact erbjuder programvarubibliotek speciellt för solcellsanläggningar, dessa utökas kontinuerligt med funktioner. Färdiga funktionsblock möjliggör en okomplicerad kommunikation med växelriktare. De tillåter avläsning av allmän växelriktarinformation, som t.ex. serienummer eller växelriktartyp. Dessutom bestäms de vanliga AC- och DC-mätvärdena, t.ex. den aktuella matningskraften eller avkastningen. Att registrera växelriktarspecifika händelsemeddelanden och statusindikeringar utgör inte heller något problem. Portföljen avrundas med funktionsblock för styrning av solpanels-tracking-system. Phoenix Contact stödjer systemintegratorer och användare som jobbar med den öppna standarden SunSpec® med kompatibla funktionsblock.
SunSpec®-Alliance är en global användarorganisation med mer än 170 aktörer i solenergibranschen. Organisationens målsättning är att definiera kommunikationsstandarder för att möjliggöra Plug-and-Play-lösningar. Det minskar kostnaderna och komplexiteten för solcellssystem, vilket gör dem attraktivare för investerare.
Fördelar
- Kortare konstruktionsfas tack vare förprogrammerade funktionsblock
- Tillförlitlig drift av solcellsanläggningen tack vare omfattande testning av funktionsblocken
- Flexibilitet med den internationellt tillämpade programmeringsstandarden IEC 61131
- Kontinuerligt fler funktioner med regelbunden utökning av funktionsbiblioteket
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.