DC Combiner Box:ar för solcellsanläggningar DC Combiner Box:en samlar in och fördelar strängströmmarna från solcellsmodulerna. Dessutom övervakar DC Combiner Box:en systemeffekten och skyddar de enskilda modulerna från överspänningsskador.

DC Combiner Box i en solcellsapplikation

Utmaning


Två personer i en markmonterad solpanelsanläggning

Maximal tillgänglighet

Professionella som planerar och installerar solcellsanläggningar står inför utmaningen att uppnå maximal tillgänglighet och prestanda för solcellsanläggningar. Viktiga faktorer här är att samla och fördela panelströmmar, skydda enskilda moduler från blixt- och överspänningsskador samt övervaka anläggningseffekten.

Lösning


Applikation DC Combiner Box

Kundanpassade lösningskoncept för markmonterade solpanelsanläggningar

DC Combiner Box:arna från Phoenix Contact uppfyller dessa krav i en utrymmessnål kapsling. Med vårt övervakningssystem för strömmar i solpanelssträngar kan du reagera omedelbart på störningar och effektförluster – även när det är fel på enskilda strängar.

Combiner-boxar
Produktöversikt

Få en överblick över vår produktportfölj av anslutningsbara combiner-boxar här och hitta rätt DC Combiner Box för din solcellspark.

Hitta rätt produkt
Applikation DC Combiner Box

Typisk konstruktion på våra DC Combiner Box:ar

Interaktiv bildkarta: Frontvy av ett exempel på en combiner-box
Anslutningsteknik
Underhållsfri anslutningsteknik tack vare fjäderanslutningstekniken gör att PV-strängarna kan anslutas snabbt och säkert.
Mer information
Anslutningsteknik
Strängövervakning
Övervakning av PV-strängar spelar en central roll i DC Combiner Box:en. Det möjliggör kontinuerlig registrering av systemstatus och mätning av strömmar och spänningar i strängen. Den indirekta mätningen av strömmen med hjälp av Hall-effektteknik förhindrar effektförluster och koppling av överspänningar till övervakningssystemet. Uppgifterna gör att systemoperatören blir medveten om funktionsstörningar så tidigt som möjligt. Detta säkerställer en hög anläggningstillgänglighet och optimerar lönsamheten på produktionssystemet.
Mer information
Strängövervakning
Strömförsörjning
DC/DC-omvandlare ger en direkt, självförsörjande strömförsörjning för strängövervakning inom anläggningen. Det innebär att det inte krävs någon extra 230 V AC-matning.
Mer information
Strömförsörjning
Anläggningsskydd
Överspänningsskydd och säkringar används för att skydda combiner-boxarna mot yttre påverkan, t.ex. felströmmar eller blixtnedslag. På så sätt garanteras en hög anläggningstillgänglighet.
Mer information
Anläggningsskydd
Trådlös kommunikation
Otillräckliga jordningskoncept leder till tillkopplingar på signalledningarna. Trådlösa kommunikationslösningar försämrar inte övervakningssystemets kommunikation vid en eventuell tillkoppling. Trådlösa lösningar är särskilt lämpliga för eftermonteringsprojekt tack vare den flexibla installationen.
Mer information
Trådlös kommunikation

Fördelar

  • Tillförlitlighet och hållbarhet tack vare temperaturoptimerad konstruktion
  • Låga installations- och underhållskostnader och flexibelt nätverk tack vare trådlös kommunikation
  • Kontinuerlig tillgänglighet tack vare standardiserade artiklar i olika utföranden i lager
  • Kompatibel och kundanpassad tack vare konfiguration enligt kundens krav

Kontakt


Gruppfoto med experterna på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en hållbar energiförsörjning.
Underhållspersonal med surfplatta i handen samtalar i en solcellspark

Arbete i partnerskap

Phoenix Contact är globalt marknadsledande med huvudkontor i Tyskland. Företagskoncernen står för framåtblickande produkter och lösningar för omfattande elektrifiering, nätverk och automatisering av alla sektorer inom näringsliv och infrastruktur. Med dessa innovativa produkter och lösningar banar vi väg för en klimatneutral och hållbar värld. Den breda och innovativa produktportföljen ger dig framtidssäkra lösningar. Ett globalt nätverk i över 100 länder garanterar den viktiga närheten till ditt projekt.

Vanliga frågor


Samtal mellan två personer i solcellsparken
Underhållspersonal med surfplatta i solcellsparken
Man framför skärmar med programvarubibliotek från Solarworx
Apparatskåp i solcellsparken
Samtal mellan två personer i solcellsparken

Vi säkerställer närhet till kunder och partners genom ett internationellt nätverk av distributörer. På alla våra platser brinner våra anställda för teknik och innovation för att skapa en hållbar värld för alla. Tack vare Phoenix Contacts närvaro finns våra DC Combiner Box:ar tillgängliga globalt och snabbt.

Underhållspersonal med surfplatta i solcellsparken

Maximal anläggningstillgänglighet uppnås genom kontinuerlig registrering av systemstatus och mätning av strömmar och spänningar i strängarna. Detta kan resultera i reducerade stopptider.

Man framför skärmar med programvarubibliotek från Solarworx

RS-485-kommunikation används för att överföra data från övervakningsenheterna till en central PLCnext Control. Solarworx-biblioteket erbjuder även förprogrammerade funktionsblock för dataavläsning på PLCnext Control. Biblioteket innehåller funktionsblock för olika tillverkare av de strängövervakningsenheter som stöds.

Ta reda på mer om växelriktarkommunikation
Apparatskåp i solcellsparken

DC Combiner Box:arna har olika gränssnitt. Integrationen i det övergripande systemet är därför flexibel. Våra branschexperter ger dig gärna råd om alla alternativ.
Elektrifiering, nätverk, automatisering: Vi är din viktiga partner för sektorkoppling. Läs mer om andra lösningar från Phoenix Contact för övervakning och styrning i din solcellspark. Med inspirerande lösningar för matningsmanagement, dataloggning, insamling av väderdata och andra aspekter av solpaneler kan du skapa en hållbar energiförsörjning.

Ta reda på mer om våra lösningar för solenergin
Apparatskåp för en solcellspark

Hur är DC Combiner Box:arna integrerade i solcellsparken?

DC Combiner Box:arna har olika gränssnitt. Integrationen i det övergripande systemet är därför flexibel. Våra branschexperter ger dig gärna råd om alla alternativ.
Elektrifiering, nätverk, automatisering: Vi är din viktiga partner för sektorkoppling. Läs mer om andra lösningar från Phoenix Contact för övervakning och styrning i din solcellspark. Med inspirerande lösningar för matningsmanagement, dataloggning, insamling av väderdata och andra aspekter av solpaneler kan du skapa en hållbar energiförsörjning.

Produkter


Produktöversikt
Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Till produktlistan
Landskapsfotografi av en solcellspark