- Installationsplats DC 2 DC-överspänningsskydd nära solcellsmodulerna: typ 2 överspänningsskydd
- Installationsplats DC 1 DC-överspänningsskydd nära växelriktaren: typ 2 överspänningsskydd då kabellängden mellan DC 1 och växelriktare > 10 m
- Installationsplats AC 2 AC-överspänningsskydd på växelriktarens AC-sida: typ 2 överspänningsskydd då kabellängden mellan AC 1 och AC 2 > 10 m
- Installationsplats AC 1 AC-överspänningsskydd i huvudfördelningen: typ 2 överspänningsskydd
Överspänningsskydd för takanläggningar med solpaneler Ta reda på mer om det optimala överspänningsskyddet för din applikation.
Utmaning
Undvik ekonomiska förluster och höga reparationskostnader
Långa stopptider och höga reparationskostnader bör undvikas för att inte överskrida planerade avskrivningstider. Blixtnedslag och överspänningar kan dock orsaka betydande skador på anläggningen. Ett överspänningsskyddskoncept är därför av yttersta vikt för problemfri drift av takanläggningar. Konceptet bör omfatta skydd av växelriktaren, solcellsmodulerna och, när det gäller takanläggningar med solceller med ett yttre åskskyddssystem, även själva fastigheten.
Krav för standarder
Standarder är ett effektivt instrument för att säkerställa kvalitet, effektivitet och säkerhet. För takanläggningar med solceller ligger fokus på två standarder:
- ____ HD-60364-7-712 för planering och installation av solcellsanläggningar
- EN 62305-3 Bbl 5 för val och installation av blixt- och överspänningsskydd
Vilka krav måste överspänningskoncept för takanläggningar uppfylla? Följande tolkning i enlighet med EN 62305-3 Bbl 5 är avsedd att vara ett stöd:
- Installationsplats DC 2 DC-överspänningsskydd nära solcellsmodulerna: typ 2 överspänningsskydd
- Installationsplats DC 1 DC-överspänningsskydd nära växelriktaren: typ 2 överspänningsskydd då kabellängden mellan DC 1 och växelriktare > 10 m
- Installationsplats AC 2 AC-överspänningsskydd på växelriktarens AC-sida: typ 2 överspänningsskydd då kabellängden mellan AC 1 och AC 2 > 10 m
- Installationsplats AC 1 AC-överspänningsskydd i huvudfördelningen: typ 1 överspänningsskydd
- Installationsplats DC 2 DC-överspänningsskydd nära solcellsmodulerna: typ 1 överspänningsskydd
- Installationsplats DC 1 DC-överspänningsskydd nära växelriktaren: typ 1 överspänningsskydd
- Installationsplats AC 2 AC-överspänningsskydd på växelriktarens AC-sida: typ 1 överspänningsskydd
- Installationsplats AC 1 AC-överspänningsskydd i huvudfördelningen: typ 1 överspänningsskydd
Lösning
Combiner-boxar för solcellsanläggningar
Som svar på dessa utmaningar erbjuder vi tillförlitliga combiner-boxar med förmonterade systemlösningar som skyddar växelriktaren i takanläggningar direkt från likspänningsingångarna. Överspänningsinkopplingarna avleds direkt till jordpotentialen.
Fördelar
- Skydd för många olika växelriktare från likspänningsingångar tack vare en bred produktportfölj
- Snabb installation och idrifttagning tack vare förmonterade combiner-boxar
- Förenklad anslutning av åskskyddets potentialutjämningsledare tack vare tillräckligt många anslutningsalternativ i combiner-boxen
- Underhållsfri anslutning av PV-strängar med SUNCLIX- eller push-in-anslutningsteknik
I 3 steg till din passande combiner-box:
Följande kriterier för den växelriktare som ska användas är avgörande för valet av en lämplig combiner-box:
- Antal MPP-Trackers
- Antal strängar per MPP-Tracker
- Maximal ström per MPP-Tracker
Vid val av rätt combiner-box är det relevant om byggnaden har ett yttre åskskydd eller inte:
Fastigheter utan yttre åskskydd:
- Typ 2 överspänningsskydd tillräckligt
Fastighet med externt åskskydd:
- Typ 2 överspänningsskydd, om frånskiljningsavstånd ”s” bibehålls
- Typ 1 överspänningsskydd (eller kombiskydd typ 1+2) om frånskiljningsavståndet "s" inte upprätthålls
Valet av rätt anslutningsteknik för combiner-boxar påverkar systemets effektivitet, säkerhet, hållbarhet och underhållsvänlighet. Här kan du välja mellan två alternativ.
- SUNCLIX-kontakter
- Kabelförskruvning med Push-in Technology
Genom att svara på de viktigaste frågorna ovan och använda filterfunktionen på produktlistans sida kan du hitta rätt produkt snabbt och enkelt. De viktigaste filterkriterierna för att begränsa produkterna är följdaktligen:
- Antal stöttade MPP-Trackers
- Antal strängar (per MPP-Tracker)
- Överspänningsskyddsklass enligt IEC
- Typ av kabelinföring
Om det finns ytterligare krav (t.ex. DC-lastfrånskiljare, säkringar), begränsa även dessa alternativ i filtreringen. Detta hjälper dig att snabbt hitta en skräddarsydd lösning.
Specialtips: Med vår kompatibilitetsfinder kan du hitta rätt combiner-box för din växelriktare i tre enkla steg.
Viktig information och vanliga frågor (FAQ)
I vår omfattande FAQ-avdelning hittar du många andra intressanta tips om överspänningsskydd för solcellsanläggningar och användning av combiner-boxar. Här hittar du detaljerade svar och användbar information som hjälper dig att planera och förverkliga dina projekt.
Typisk konstruktion på våra combiner-boxar
Automatisk frånkoppling med brandmansbrytare
Det finns inga allmänna bestämmelser för så kallade brandmansbrytare i takanläggningar, men brandskyddsorganisationer och försäkringsbolag rekommenderar ändå i allt högre grad att de används. Huvudsyftet är att koppla PV-strängarna "automatiskt" lastfritt så nära modulerna som möjligt när de används. På så sätt minimeras riskerna för räddningstjänsten. Därmed säkras brandbekämpningen.
Oavsett om fastigheten är utrustad med en solcellsanläggning eller inte måste spänningsfrihet säkerställas i det drabbade området innan släckningsarbetet påbörjas. Detta kan t.ex. göras genom att använda huvudströmbrytaren eller genom att ta ut säkringar. Denna procedur bryter också spänningsförsörjningen till de motoriserade lastlastfrånskiljarna i combiner-boxen, vilket "automatiskt" kopplar från DC-ledningarna i fastigheten. En annan fördel är den motoriserade återtillkopplingen av lastfrånskiljaren. Avsiktliga, oavsiktliga avstängningar eller avstängningar som orsakas av nätbortfall leder inte till dyrt servicearbete, då lastfrånskiljarna slås till igen med motor vid återställningen.
Kontakt
Vanliga frågor (FAQ)
När är det vettigt att använda en DC-lastfrånskiljare?
En DC-lastfrånskiljare föreskrivs för alla solcellsanläggningar då den bidrar till säkerheten och gör den underhållsvänlig. Anslutningar kan endast kopplas från säkert då de är lastfria. Lastfrånskiljare är ofta integrerade i växelriktaren, men med långa ledningsdragningar förblir en stor del av systemet fortfarande strömförande. Detta ska förebyggas vid underhålls- eller reparationsarbete.
Lösningen: Installera en extra DC-lastfrånskiljare i närheten av solcellsmodulerna. Våra combiner-boxar kombinerar denna brytare med överspänningsskydd och förenklar kabelinstallationen till växelriktaren.
Kan de användas utomhus utan skydd?
Installation av combiner-boxar (GAK) i oskyddade utomhusområden går ibland inte att undvika. Även om combiner-boxar med kapslingsklass IP65 är dammtäta och spolsäkra är testerna enligt DIN EN 60529 endast jämförande och simulerar inte verkliga förhållanden. Därför är väderskyddstak absolut nödvändiga. De skyddar combiner-boxar i utomhusmiljöer från vatteninträngning, överhettning på grund av solstrålning och kondens. Och de ökar därmed combiner-boxarnas livslängd och tillförlitlighet avsevärt.
Hur kan ledningsförluster minimeras?
Varierande platsförhållanden kan leda till mycket långa kabellängder för vissa takanläggningar. För att minimera förlusteffekten kan det vara nödvändigt att öka kabeltvärsnitten. Standardmässiga combiner-boxar erbjuder ofta endast begränsad flexibilitet vad gäller anslutningsarean. För att möta dessa behov tillhandahåller vi ett antal varianter som möjliggör en utökad anslutningsarea.
Säkringar: Varför spelar de en underordnad roll i takanläggningar?
I Europa, enligt HD 60364 del 7-712, krävs PV-säkringar endast i system med tre eller fler parallellkopplade PV-strängar per MPP-Tracker. Om tre eller fler PV-strängar är parallellkopplade kan felströmmar leda till skador på moduler och kablar. I sådana fall är PV-säkringar avgörande för att förhindra personskador och fastighetsskador. Många moderna växelriktare tillåter endast anslutning av upp till 2 strängar per MPP-Tracker. Information om returströmhållfasthet och maximalt säkringsskydd finns i modultillverkarens datablad. Ett undantag är solcellsanläggningar med DC-effektoptimerare och växelriktare med selektiv strängfrånkoppling, som kan förhindra läckström. Här är det ibland möjligt att avstå från solcellssäkringar, dock måste tillverkarens information alltid följas.
Vad måste man tänka på när man installerar ett yttre åskskyddssystem?
En solcellsanläggning och ett yttre åskskyddssystem delar på takytan. Att installera solcellsanläggningen och åskskyddssystemet samtidigt utgör dock inga problem. Du behöver beakta flera aspekter vid eftermontering av en solcellsanläggning på en takyta där ett åskskyddssystem redan har installerats. Här kan du läsa mer om frånskiljningsavstånd, nedhäng, skuggning och kabelförläggning.
Vilka anslutningstekniker finns tillgängliga?
Valet av rätt anslutningsteknik för combiner-boxar har en avgörande inverkan på systemets effektivitet, säkerhet, hållbarhet och underhållsvänlighet. Du kan välja mellan två alternativ:
1. Jackbar anslutningsteknik: SUNCLIX
Denna teknik är extremt underhållsvänlig och enkel att installera och underhålla. De nödvändiga kontakterna ingår i combiner-boxen och tack vare fjäderanslutningstekniken behövs inget crimpverktyg. Den patenterade upplåsningsmekanismen fungerar utan specialverktyg och möjliggör även kompakta utföranden på combiner-boxarna.
2. Direktanslutning via anslutningsplintar med Push-in Technology
Förutom plug-in-lösningar kan kablarna även sättas in via kabelförskruvningar. Anslutningsplintar med Push-in Technology möjliggör enkel och direkt ledaranslutning.
Är det även möjligt att ansluta aluminiumledare?
Aluminiumledare är ett populärt val vid solcellsinstallationer tack vare den låga vikten och kostnadseffektiviteten. De kräver dock speciella anslutningsplintar och tekniker för att säkerställa en säker och permanent anslutning. Då standardcombiner-boxar inte är konstruerade för direkt anslutning av aluminiumledare krävs kundanpassade lösningar. Du undviker korrosion och kontaktproblem.