Kontinuerlig övervakning på segmentnivå är oumbärligt för en effektiv drift av stora solcellsanläggningar. Den installationsfärdiga dataloggaren av typen SOL-SC-DL som komponent i den integrerade hanteringen av solcellsparker tar sig an denna uppgift. Den registrerar alla relevanta data som väderdata, strängströmmar och växelriktarstatus och överför dem till ett överordnat datahanteringssystem. Den automatiska enhetsdetekteringen ("Auto Detection Mode") minskar avsevärt tiden för idrifttagandet. Med dataloggaren kan man även spara data temporärt.
VIKTIG INFORMATION
För att använda dataloggaren krävs ett SD-kort med licensnyckel för det integrerade förvaltningssystem för solcellsparker (se fliken "Tillbehör"). Vilket SD-kort som behövs, beror på vilket DC-övervakningssystem som används.
• Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2 GB SOL IPM STD (för anläggningar med Phoenix Contact DC-övervakningssystem)
• Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2 GB SOL IPM ADV (för anläggningar med andra DC-övervakningssystem)
SOL-SC-DL-1-100-2-1-1-1-0
-
Dataloggare
1160745
Dataloggare för registrering av alla relevanta data i en solcellsanläggning. Med tillfälligt dataminne och automatisk enhetsdetektering ("Auto Detection Mode"). Med möjligheter till datavisualisering och effektiv övervakning via ett överordnat datahanteringssystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Automatisk dataöverföring efter återställning av kommunikationen till datahanteringssystemet
Dataluckor i visualiseringsdatan och datahistorikenr undviks tack vare temporärt dataminne
Enkel konfiguration
Avsevärt förkortad idrifttagandetid tack vare "Auto Detection Mode"