Insamling av väderdata Optimera driften av din solcellsanläggning genom att utvärdera alla relevanta väderdata med hjälp av meteorologiska sensorer som registrerar miljöförhållandena.

Väderstation på ett tak med solcellsanläggning

Utmaningen


Solcellspark

Överblick över samtliga data

Operatörer för utomhusanläggningar behöver ett system för att samla in alla väderdata som tillhandahållits av sensorerna. Väderstationerna mäter dygnet runt viktiga väderdata såsom direkt solljus, vindhastighet och temperatur. Dessa uppgifter används exempelvis för att beräkna Performance Ratio Index. Performance Ratio Index är förhållandet mellan den uppnådda energiavkastningen och den teoretiskt möjliga energiavkastningen för en solcellsanläggning. Indexet betraktas som ett kvalitetsmått för driften av en solcellsanläggning och är därför en viktig faktor för anläggningsoperatörer och investerare.

Lösning


Komplett väderstation: kombination av sensorer och apparatskåp

Väderstationer för solcellsanläggningar

Phoenix Contact erbjuder allt man behöver för registrering av väderdata. Standarden IEC 61724-1 beskriver precisionskraven på miljösensorer baserat på anläggningsklasserna A och B. Anläggningar i klass A är utomhusanläggningar och omfattas av särskilt höga krav. Alla sensorer från Phoenix Contact uppfyller kraven i den här klassen.

I tillägg till sensorerna tillhandahåller Phoenix Contact även tillbehör för montering och elektrisk anslutning. På programvarusidan används förkonfigurerade funktionsblock från Solarworx för att läsa av sensordata. Dessutom får anläggningsoperatörerna ett Power Performance Index. Detta index jämför den aktuella systemprestandan med den teoretiskt möjliga prestandan. I likhet med Performance Ratio Index är det därför ett mått på anläggningarnas effektivitet och tillförlitlighet baserat på momentanvärden.

Intelligent lösning för mätning av omgivningsdata

Sensorer som en del av en väderstation
Vädersensorsystem vid solcellsmodulen
Väderstationens parametrar ställs in via webbgränssnitt
Gränssnitt för dataöverföring till ett SCADA-system
Sensorer som en del av en väderstation

Med vår omfattande portfölj av sensorer som mäter omgivningsförhållanden erbjuder vi kompakta väderstationer som anpassas efter dina behov. Väderstationens miljösensorer är direkt kopplade till vårt styrsystem via Modbus. Sensorerna med förinställda parametrar kan användas på en gång för överföring av väderdata.

Med skiftande krav kan sensorer enkelt läggas till eller utelämnas utan att gränssnittet behöver påverkas. Det betyder att applikationen lätt kan mångfaldigas även om förutsättningarna förändras.

Vädersensorsystem vid solcellsmodulen

Istället för att separat dra kablar till varje sensor, går det att använda våra M12-anslutningar med Y-fördelare för att seriekoppla sensorerna. Detta innebär mindre krångel med kabeldragningen och integreringen till det övergripande systemet är enkel.

Väderstationens parametrar ställs in via webbgränssnitt

Väderstationen från Phoenix Contact kan användas universellt och gör det möjligt att ansluta vanliga sensorer via standardgränssnitt. Sensorerna konfigureras enkelt via ett webbgränssnitt. Därför krävs det ingen programmeringskunskap för att utföra idrifttagningen av väderstationen.

Gränssnitt för dataöverföring till ett SCADA-system

För att på ett enkelt sätt kunna integrera ett överordnat SCADA-system, tillhandahålls väderdata efter behov i ett standardiserat dataformat som Modbus, PROFINET eller SunSpec® och överförs via Ethernet.

Via webbgränssnittet går det att när som helst komma åt väderstationen i nätverket.

Fördelar

  • Alla sensorer uppfyller kraven i IEC 61724-1 för klass-A-anläggningar
  • Enkel idrifttagning och konfiguration med Plug-and-Play-anslutning av vädersensorer
  • Flexibilitet tack vare individuellt val av sensorer
  • Enkel anslutning tack vare cirkulära M12-kontakter av industrikvalitet och stöd för standardiserade gränssnitt
  • Installationsvänlig: går snabbt att integrera utan programmeringskunskaper

Insamling av väderdata för utomhusanläggningar Universellt användbar och enkel integrering i det övergripande systemet

Våra väderstationers sensorer har ett Modbus-gränssnitt, vilket innebär en mängd fördelar. Det behövs bara ett gränssnitt för datainsamling från alla sensorer, vilket minimerar gränssnitts- och systemkostnaderna. Med skiftande krav kan enskilda sensorer läggas till eller utelämnas utan att gränssnittet behöver påverkas. Det betyder att applikationen lätt kan mångfaldigas även om kraven förändras.

I motsats till kompakta väderstationer är de sensorer som Phoenix Contact tillhandahåller enskilda moduler. Om det uppstår fel på enskilda sensorer behöver alltså endast dessa bytas ut. Med hjälp av Phoenix Contacts cirkulära M12-kontakter som uppfyller de höga industriella standarderna går det snabbt att byta sensorerna.

Våra stationer för datainsamling ansluts direkt till kopplingsutrustningen med hjälp av cirkulära kontakter. Det finns även en avbrottsfri strömförsörjning för att överbrygga korta strömavbrott.

Med vårt specialutvecklade applikationsprogram med integrerad webbaserad hantering behöver man inga programmeringskunskaper för att ta sensorerna i drift. Med autokonfiguration identifieras alla anslutna sensorer i bussen automatiskt, och tack vare det integrerade styrsystemet kan de överföras via konventionella gränssnitt som Modbus/TCP, PROFINET etc.
Vid en spänningsförsörjning på 24 V har alla sensorer ett polaritetsskydd som minimerar investeringsrisken.

Interaktiv bildkarta: Översikt över en installerad väderstation i en solcellspark för kontinuerlig registrering av alla viktiga väderdata
PLCnext Technology
PLCnext Technology är ekosystemet för industriell automation, som består av öppen hårdvara, modulär utvecklingsprogramvara, en global community och en digital marknadsplats för programvara.
Mer information
PLCnext Technology
Solpanelsanslutning
Med vårt övervakningssystem för strömmar i solpanelssträngar kan du reagera omedelbart på störningar och effektförluster – även när det är fel på enskilda strängar.
Mer information
Solpanelsanslutning
Växelriktarkommunikation
Ett stort antal färdiga drivrutiner och funktionsblock förenklar idrifttagningen. Denna variant ger flexibilitet för modulära utbyggnader.
Mer information
Växelriktarkommunikation

Gruppfoto med experterna på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en hållbar energiförsörjning.

Referens


Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.